取消
确定

USA中文

Select your location

International

自给式轴


伺服液压执行器

CytroForce-M Integrated

  • 组件系列 1X
  • 公称力可达 195 kN
  • 最大移动速度 500 mm/s
  • 最大行程 1000 mm

自给式轴

CytroMotion

  • 组件系列 1X
  • 最大压力可达 110 kN
  • 最大移动速度 740 mm/s
  • 最大行程长度可达 800 mm
  • 封闭式系统

可以调整,状态 2022-09-09 12:06:27