annuler
OK

Vous êtes ici

Guidages à rail profilé

  • Guidages à billes sur rails
  • Guidages à rouleaux sur rails
  • Système de mesure intégré pour guidages à billes et guidages à rouleaux sur rails
  • Guidages à galets

Les données et/ou configurateurs CAO sont disponibles au niveau de navigation inférieur du groupe de produits correspondant, sous « Commander ».


Guidages à billes sur rails

  • Capacités de charge élevées égales dans les quatre directions principales de la charge
  • Niveau de bruit minimal et excellent comportement de fonctionnement
  • Compensation maximale des erreurs de montage avec les guides à billes Super
  • Interchangeabilité illimitée grâce aux nombreuses possibilités de combinaison de toutes les exécutions de rails à billes avec toutes les variantes de guides à billes
  • Gain de poids de 60 % pour les guides à billes en aluminium (par rapport aux guides à billes en acier)

Guidages à billes sur rails NRFG

  • Les guidages à billes sur rails sont adaptés à une utilisation dans l'industrie de l'emballage et dans certaines branches de l'industrie alimentaire.

Guidages à billes sur rails miniatures

  • Grande capacité de charge dans toutes les directions de charge, y compris les moments autour de tous les axes grâce à une construction employant des billes les plus grandes possibles
  • Toutes les pièces en acier du guide et le rail de guidage sont en acier résistant à la corrosion et à l'acide selon ISO 683-17 / EN 10088
  • Faible frottement

Guidages à rouleaux sur rails

  • Interchangeabilité illimitée par rails de guidage à rouleaux universels avec et sans bande de recouvrement sur toutes les variantes de guides à rouleaux.
  • Graisseurs pouvant être fixés sur toutes les faces, assurant un entretien aisé
  • Faible quantité de lubrifiant grâce à la nouvelle conception des canaux de lubrification
  • Fonctionnement silencieux grâce à la conception optimale du renvoi et du guidage des rouleaux
  • Rigidité très élevée quelle que soit la direction dans laquelle la charge est appliquée grâce à une fixation par les deux alésages complémentaires disposés sur l'axe médian du guide à rouleaux

Système de mesure intégré pour guidages à billes et guidages à rouleaux sur rails

  • L’intégration de la mesure dans le guidage linéaire donne un système mécatronique réunissant dans un seul et même produit les fonctionnalités de guidage de charges mécaniques et de mesure de longueur. Les systèmes de mesure externes deviennent ainsi inutiles.

Guidages à galets

  • Grandes vitesses admissibles
  • Construction compacte
  • Poids extrêmement faible
  • Montage simple
  • Faible frottement et fonctionnement particulièrement silencieux


Sous réserve de modifications, État 2019-03-08 16:05:37