interrompere
OK

Vi trovate qui:

Guide su rotaia profilata

  • Guide a sfere su rotaia
  • Guide a rulli su rotaia
  • Sistema di misura integrato per guide a sfere e a rulli su rotaia
  • Guida a rotelle

I dati CAD ovvero i configuratori sono disponibili al livello più basso di navigazione di ciascun gruppo di prodotti sotto "Ordinare"


Guide a sfere su rotaia

  • Fattori di carico parimenti elevati in tutte e quattro le direzioni principali
  • Bassissima rumorosità e miglior comportamento di scolamento
  • Massima compensazione dell’errore di montaggio con super-pattini a sfere
  • Struttura intercambiabile illimitata attraverso possibilità di combinazione a piacere di tutte le versioni di rotaie a sfere con tutte le varianti di pattini a sfere
  • 60 % di risparmio del peso con pattini a sfere in alluminio (rispetto ai pattini a sfere in acciaio)

Guide a sfere su rotaia NRFG

  • Guide a sfere su rotaia NRFG per l'impiego nell'industria degli imballaggi e nel settore alimentare.

Miniguide a sfere su rotaia

  • Portata elevata in tutte le direzioni di carico, inclusi i momenti intorno a tutti gli assi, attraverso una costruzione con sfere le più grandi possibili
  • Tutte le parti in acciaio dei pattini e delle rotaie di guida sono in materiale resistente alla corrosione e agli acidi conformemente a ISO 683-17 / EN 10088
  • Attrito ridotto

Guide a rulli su rotaia

  • Costruzione intercambiabile illimitata tramite rotaie a rulli unitarie con e senza nastro di copertura su tutte le varianti di pattini a rulli.
  • Nipplo di lubrificazione possibile su tutti i lati, pertanto facile manutenzione
  • Lubrificazioni minime grazie alla struttura innovativa dei canali
  • Funzionamento silenzioso grazie al dispositivo di rinvio integrato in modo ottimale e alla guida dei rulli
  • Elevata rigidità in tutte le direzioni di sollecitazione grazie a ulteriore avvitamento su due fori al centro del pattino a rulli

Sistema di misura integrato per guide a sfere e a rulli su rotaia

  • Con l’integrazione della tecnica di misurazione nella guida lineare si ottiene un sistema meccatronico che riunisce in un prodotto le funzioni di guida di carichi meccanici e di misura lineare. Non sono più necessari sistemi di misura esterni.

Guida a rotelle

  • Alta velocità affidabile
  • Struttura compatta
  • Peso molto ridotto
  • Montaggio semplice
  • Attrito ridotto e funzionamento molto silenzioso


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2018-12-14 23:55:34