取消
确定

您的位置:

异型导轨导向系统

  • 滚珠导轨导向系统
  • 滚子导轨导向系统
  • 滚珠和滚子导轨导向系统用的集成测量系统
  • 凸轮滚子引导块

若要查找 CAD 数据或配置您的产品,请点击相应产品组最低导航级别上的“订单”按钮。


滚珠导轨导向系统

  • 所有四个主负载方向上的高额定载荷相同
  • 最低噪音级和最佳运行能力
  • 借助超级滚珠滑块实现最大的安装误差补偿
  • 提供无限的可互换性,所有的滚珠导轨版本均可随意结合各种版本滚珠滑块使用
  • 铝质滚珠滑块的重量轻 60%(与钢质滚珠滑块相比)

滚珠导轨导向系统 NRFG

  • 滚珠导轨导向系统 NRFG 适用于包装行业和食品行业等领域。

微型滚珠导轨导向系统

  • 由于使用了最大滚珠规格,因此在所有载荷方向上均具有高载荷,包括所有轴周围的转矩。
  • 滑块的所有钢制部件和导轨均由接近 ISO 683-17 / EN 10088 标准的防锈耐酸材料制成。
  • 摩擦力低

滚子导轨导向系统

  • 有或没有保护带的滚珠导轨都很均匀,可实现各种款式滚珠滑块之间的无限互换。
  • 各侧都配有润滑口,最大程度地方便维护
  • 创新型通道设计,最低润滑量
  • 由于滚珠返回和导向在设计上都进行了优化,所以运行无噪音
  • 通过滚珠滑块中心额外的两个安装螺丝孔,最大程度地提升了各个方向上负载时的刚度

滚珠和滚子导轨导向系统用的集成测量系统

  • 通过将测量技术集成在线性导轨中,可以得到一个机电一体化的系统,将机械荷载的导向功能和长度测量结合在一个产品内。不再需要外部测量系统。

凸轮滚子引导块

  • 速度高度可靠
  • 设计紧凑
  • 重量较低
  • 易于安装
  • 低摩擦且运行无噪音


可以调整,状态 2018-12-14 23:55:34