abbrechen
OK

Sie sind hier:

Produktkatalog Lineartechnik


Service Lineartechnik

  • Service Linear Motion Technology

    +49 9721 937 8617

    Bosch Rexroth Service Hotline

    +49 9352 40 50 60


Kugelbüchsenführungen

  • Verschiedene Ausführungen: geschlossen oder offen, Standard oder korrosionsbeständig, mit oder ohne Halteringe, Dichtringe und Längsabdichtungen, mit oder ohne Flansche, Linear-Sets
  • Temperaturbeständigkeit bis 200 °C
  • Hohe Lebensdauer, Laufgeschwindigkeit und Steifigkeit
  • Hervorragende Laufeigenschaften: niedrige Reibung, ruhiger Lauf
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern oder Wellendurchbiegungen

Integrierte Messsysteme

  • Durch die Integration der Messtechnik in die Linearführung erhält man ein mechatronisches System, welches die Funktionen Führen mechanischer Lasten und Messen von Länge in einem Produkt vereint. Es werden keine externen Messsysteme mehr benötigt.

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-08-10 04:04:05