キャンセル
OK

You are here:

製品カタログ『リニアモーションテクノロジー』


サービス・リニアモーション・テクノロジー

  • Service Linear Motion Technology

    +49 9721 937 8617

    Bosch Rexroth Service Hotline

    +49 9352 40 50 60


リニアブッシングおよびシャフト

  • 各種仕様:密閉型あるいは開放型、標準または耐腐食性、保持リングありまたは保持リングなし、ワイパーシールおよび縦方向シール、フランジ付きまたはフランジなし、リニアセット
  • 200 °Cまでの温度安定性
  • 長寿命、高速運転および高い剛性
  • 優れた運転属性:低摩擦、静かな運転音

構成部材と機械エレメント

  • トレランスリング
  • ボール搬送装置
  • プラスチック製すべりベアリング

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-08-10 04:04:05