annuler
OK

Vous êtes ici

Guidages à billes sur arbres

  • Différentes versions : ouverte ou fermée, standard ou résistant à la corrosion, avec ou sans bagues supports, bagues à lèvres et racleurs longitudinaux, avec ou sans brides, linear sets
  • Résistance à la température jusqu'à 200 °C
  • Longue durée de vie, rigidité et vitesse de course élevées
  • Excellentes propriétés de roulement : frottement minime, fonctionnement silencieux
  • Compensation des défauts d'alignement ou des flexions d'arbres

Les guidages à billes sur arbre de Rexroth sont une référence depuis des décennies. Les possibilités d'usage sont pour ainsi dire illimitées. Outre les applications générales de construction mécanique, de gabarits et de machines spécialisées, notre large palette de modèles, de versions et de composants matériels se prêtent à des solutions performantes dans d'autres domaines comme par exemple l'agroalimentaire, les semi-conducteurs ou encore la médecine. Dans les environnements caractérisés par des contraintes élevées en termes d'encrassement et de températures, nos guidages à billes sur arbre se distinguent par leur durée de vie, leur précision et leur rendement élevé.



Remarques et informations techniques générales

Guidages à billes sur arbres

  • Différentes versions : ouverte ou fermée, standard ou résistant à la corrosion, avec ou sans bagues supports, bagues à lèvres et racleurs longitudinaux, avec ou sans brides, linear sets
  • Résistance à la température jusqu'à 200 °C
  • Longue durée de vie, rigidité et vitesse de course élevées
  • Excellentes propriétés de roulement : frottement minime, fonctionnement silencieux
  • Compensation des défauts d'alignement ou des flexions d'arbres

Douilles à billes compactes et linear sets

  • Dimensions extérieures réduites permettant des constructions particulièrement compactes
  • Vitesses de déplacement élevées (jusqu'à 5 m/s)
  • Linear sets avec boîtier en aluminium
  • Montage particulièrement simple
  • Avec jeu radial normal

Douilles à billes eLINE et linear sets eLINE

  • Dimensions extérieures réduites permettant des constructions particulièrement compactes
  • Vitesses de déplacement élevées (jusqu'à 5 m/s)
  • Linear sets avec boîtier en aluminium
  • Montage particulièrement simple
  • Avec jeu radial réduit pour les applications où des paliers à faible jeu avec alésage H7 sont souhaités

Douilles à billes Super A/B et linear sets

  • Marche particulièrement douce
  • Vitesses de déplacement élevées (jusqu'à 5 m/s)
  • Douille à billes Super A avec compensation de la flexion de l’arbre et des défauts d’alignement.
  • Douille à billes Super B sans compensation des défauts d’alignement pour la transmission de faibles couples de basculement dans la direction de l’axe.
  • Linear sets avec boîtier en aluminium ou en fonte

Douilles à billes Super H/SH et linear sets

  • Douilles à billes extrêmement précises pour le déplacement de masses importantes
  • Super H avec un nombre de rainures de guidage supérieur à celui du Super A
  • Super SH avec encore plus de rainures de guidage pour une capacité de charge et une rigidité maximales
  • Avec compensation de la flexion de l’arbre et des défauts d’alignement
  • Linear sets avec boîtier en aluminium

Douilles à billes standard et linear sets

  • Exécution solide en métal avec cage en acier pour les conditions de service difficiles et les gros encrassements
  • Pour les applications dans les machines à bois, les fonderies et les cimenteries
  • Également en modèle inoxydable pour la médecine, la chimie et l’industrie alimentaire
  • Brides en modèles différents
  • Linear sets avec boîtier en fonte/acier/aluminium

Douilles à billes segmentaires et linear sets

  • Le guidage par douille à billes le plus léger, le plus robuste et le plus économique en tant que linear set avec boîtier en plastique
  • Convient parfaitement pour les exigences générales
  • Également en modèle inoxydable pour la médecine, la chimie et l’industrie alimentaire
  • Avec racleurs séparés en option

Douilles à billes radiales et linear sets

  • Pour les applications où d'autres guidages linéaires tendraient à créer des contraintes du fait de l'imprécision des constructions portantes.
  • Guidage pour charges lourdes avec degré de liberté dans le sens de la section
  • Rigidité très élevée
  • Renvoi radial des billes pour un nombre de rangées particulièrement élevé et une capacité de charge maximale
  • Radial-Compact-Sets pour mode de construction très compact

Glissières roto-résistantes et linear sets

  • Pour les guidages résistant à la torsion sans support avec un seul arbre
  • Avec 1, 2 ou 4 pistes pour la transmission des couples de rotation
  • Glissières roto-résistantes avec vis de réglage ajustée sans jeu en usine
  • Grande variété de modèles
  • Avec boîtiers en acier ou en aluminium en modèles différents

Douilles à billes combinées translation-rotation

  • Douilles à billes avec roulements à billes à gorge profonde ou à aiguilles
  • Guidage précis pour des capacités de charge élevées
  • Régime élevé et faible frottement
  • Pour applications linéaires avec mouvement de rotation supplémentaire
  • Pour les fonctions de préhension et de rotation

Arbres de précision en acier

  • Traités par induction et rectifiés
  • Arbres pleins ou creux
  • Différentes tolérances
  • En acier traité, en acier inoxydable ou chromé dur
  • Mise à longueur selon les spécifications client

Arbres en acier avec supports d’arbres

  • Pour une utilisation avec des douilles à billes ouvertes
  • Pour les guidages longs ou les charges élevées ne permettant pas l'utilisation d'arbres non supportés du fait de la flexion de l'arbre
  • Longueur illimitée grâce à des arbres avec des jonctions
  • Supports adéquats pour exigences variées
  • Pour les applications où d'autres guidages linéaires tendraient à créer des contraintes du fait de l'imprécision des constructions portantes.

Brides d’arbres

  • Montage simple et alignement rapide
  • Exécution précise avec bord de référence
  • Plus économique que les produits « maison »

Sous réserve de modifications, État 2019-11-15 08:39:16