interrompere
OK

Vi trovate qui:

Guide per manicotti a sfere

  • Diverse versioni: chiusa o aperta, standard o resistente alla corrosione, con o senza anelli di tenuta, anelli di guarnizione e guarnizioni longitudinali, con o senza flangia, set lineari
  • Resistenza alla temperatura fino a 200 °C
  • Elevata durata di vita, velocità di corsa e rigidezza
  • Proprietà di scorrimento straordinarie: basso attrito, corsa silenziosa
  • Compensazione di errori di allineamento o deformazioni dell’albero

Le guide con manicotti a sfere di Rexroth si sono affermate da decenni. Le possibilità di impiego sono pressoché illimitate. Grazie alla molteplicità di modelli, versioni e componenti dei materiali, oltre ad applicazioni generali per la costruzione di macchine, alla costruzione di macchine speciali e di apparecchiature, sono attuabili anche soluzioni performanti, ad esempio per l’industria alimentare e dei semiconduttori o per l’ingegneria biomedica. Proprio in condizioni ambientali con sporco e temperature elevate le guide con manicotti a sfere si caratterizzano particolarmente per lunga durata di vita, precisione ed elevato grado di efficienza.



Note e informazioni tecniche generali

Guide per manicotti a sfere

  • Diverse versioni: chiusa o aperta, standard o resistente alla corrosione, con o senza anelli di tenuta, anelli di guarnizione e guarnizioni longitudinali, con o senza flangia, set lineari
  • Resistenza alla temperatura fino a 200 °C
  • Elevata durata di vita, velocità di corsa e rigidezza
  • Proprietà di scorrimento straordinarie: basso attrito, corsa silenziosa
  • Compensazione di errori di allineamento o deformazioni dell’albero

Manicotti a sfera Compact e set lineari

  • Dimensioni esterne ridotte per costruzioni particolarmente compatte
  • Elevata velocità di spostamento (fino a 5 m/s)
  • Set lineari con supporto in alluminio
  • Montaggio particolarmente semplice
  • Con gioco radiale normale

Manicotti a sfere eLINE e set lineari eLINE

  • Dimensioni esterne ridotte per costruzioni particolarmente compatte
  • Elevata velocità di spostamento (fino a 5 m/s)
  • Set lineari con supporto in alluminio
  • Montaggio particolarmente semplice
  • Con gioco radiale ridotto per applicazioni per cui si desiderano cuscinetti a gioco ridotto con foro H7

Manicotti a sfere super A/B e set lineari

  • Scorrimento particolarmente silenzioso
  • Elevata velocità di spostamento (fino a 5 m/s)
  • Il manicotto a sfere super A compensa la flessione dell’albero e l’errore di allineamento.
  • Manicotto a sfere super B senza compensazione degli errori di allineamento per trasmissione di momenti di rovesciamento ridotti in direzione dell’asse.
  • Set lineari con supporto in alluminio o ghisa

Manicotti a sfere super H/SH e set lineari

  • Manicotto a sfere ad alta precisione per il movimento di grandi masse
  • Super H con numero maggiore di gole di rotolamento rispetto a super A
  • Super SH con ancora più gole di rotolamento per il massimo fattore di carico e la massima rigidezza
  • Compensa deformazioni dell’albero ed errori di allineamento
  • Set lineari con supporto in alluminio

Manicotti a sfere standard e set lineari

  • Versione robusta completamente in metallo con gabbia in acciaio per condizioni difficili e imbrattamento intenso
  • Per l'impiego in lavorazione del legno, fonderia, cementificio
  • Anche in versione anticorrosione, per applicazioni mediche, chimiche e industria alimentare
  • Diversi modelli di flange
  • Set lineari con supporto in ghisa/acciaio/alluminio

Manicotti a sfere segmentati e set lineari

  • Come set lineare con copertura in plastica rinforzata leggero, stabile e conveniente
  • Particolarmente adatti per esigenze generali
  • Anche in versione anticorrosione, per applicazioni mediche, chimiche e industria alimentare
  • Opzione con guarnizioni separate

Manicotti a sfere radiali e set lineari

  • Per applicazioni in cui alte guide lineari tenderebbero a deformarsi a causa di sottostrutture imprecise
  • Guida per carichi pesanti con grado di libertà in direzione circonferenziale
  • Rigidezza molto elevata
  • Rinvio radiale della sfera per file di sfere molto numerose ed elevato fattore di carico
  • Set Compact radiali per metodo di costruzione molto compatto

Manicotti a sfera per coppia di serraggio e set lineari

  • Per guide a sbalzo resistenti alla torsione con un solo albero
  • Con 1, 2 o 4 gole di rotolamento per la trasmissione delle coppie di serraggio
  • Manicotti a sfere per momenti torcenti con vite di registrazione registrata senza gioco in fabbrica
  • Grande selezione di modelli
  • Con supporti in acciaio o alluminio in diversi modelli

Manicotti a sfere per movimenti combinati di traslazione e rotazione

  • Manicotti a sfere con cuscinetto radiale rigido a sfere o cuscinetto a rullini
  • Guida precisa per fattori di carico elevati
  • Regime di giri elevato e minimo attrito
  • Per applicazioni lineari con movimento di rotazione aggiuntivo
  • Per funzioni di presa e oscillazione

Alberi di precisione in acciaio

  • Induttivo, temprato e rettificato
  • Come albero pieno o cavo
  • In diverse tolleranze
  • In acciaio da bonifica, in acciai inossidabili o con cromatura dura
  • Tagliato a misura su richiesta del cliente

Alberi in acciaio con supporti albero

  • Per l'uso con manicotto a sfere aperto
  • Per guide lunghe o carichi elevati che non consentono alberi a sbalzo per motivi di deformazione dell'albero
  • Lunghezza illimitata possibile grazie agli alberi con collegamento testa a testa
  • Supporti compatibili per diverse esigenze
  • Per applicazioni in cui alte guide lineari tenderebbero a deformarsi a causa di sottostrutture imprecise

Cavalletti per albero

  • Per un montaggio facile e un rapido allineamento
  • Esecuzione precisa con laterale di riferimento
  • Più conveniente rispetto a costruzioni realizzate in proprio

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-11-15 08:39:16