취소
확인

You are here:

리니어 부싱 및 샤프트

  • 다양한 버전: 폐쇄형 또는 개방형, 표준 또는 부식방지, 리테이닝 링 유무, 와이퍼 씰 및 종방향 씰, 플랜지형 또는 플랜지리스, 리니어 세트
  • 최대 200°C까지 온도 안정성
  • 긴 사용 수명, 높은 주행 속도 및 뛰어난 강성
  • 탁월한 주행 속성: 저마찰, 정숙한 주행
  • 오정렬 또는 샤프트 처짐 보상

Rexroth의 리니어 부싱 및 샤프트는 수십 년간에 걸쳐 그 가치를 입증해왔습니다. 그 용도는 사실상 무제한입니다. 폭넓고 다양한 형식, 버전 및 재질의 부품 덕분에 일반용 및 특수용 기계, 지그 및 고정 장치의 전형적인 용도를 뛰어넘는 매우 다양한 응용 가능성이 열려, 예컨대 식품, 반도체 및 의료 기술 산업의 다양한 작업을 위한 강력한 솔루션을 구현할 수 있습니다. 리니어 부싱 및 샤프트는 오염이 심하거나 열부하가 높은 환경 조건에서 인상적인 성능을 발휘한다는 점에서 차별화됩니다. 또한 수명이 길고 정확도와 효율성이 뛰어난 것으로도 정평이 나 있습니다.



일반 기술 사항 및 정보

리니어 부싱 및 샤프트

  • 다양한 버전: 폐쇄형 또는 개방형, 표준 또는 부식방지, 리테이닝 링 유무, 와이퍼 씰 및 종방향 씰, 플랜지형 또는 플랜지리스, 리니어 세트
  • 최대 200°C까지 온도 안정성
  • 긴 사용 수명, 높은 주행 속도 및 뛰어난 강성
  • 탁월한 주행 속성: 저마찰, 정숙한 주행
  • 오정렬 또는 샤프트 처짐 보상

콤팩트 리니어 부싱 및 리니어 세트

  • 작은 외부 치수와 고도로 콤팩트한 구조
  • 높은 주행 속도(최대 5m/s)
  • 알루미늄 하우징 포함 리니어 세트
  • 매우 쉽게 설치 가능
  • 정상 레이디얼 클리어런스

eLINE 리니어 부싱 및 eLINE 리니어 세트

  • 작은 외부 치수와 고도로 콤팩트한 구조
  • 높은 주행 속도(최대 5m/s)
  • 알루미늄 하우징 포함 리니어 세트
  • 매우 쉽게 설치 가능
  • H7 보어의 최소 클리어런스 베어링이 바람직한 용도에는 레이디얼 클리어런스 감소

슈퍼 리니어 부싱 A/B 및 리니어 세트

  • 매우 정숙한 주행
  • 높은 주행 속도(최대 5m/s)
  • 슈퍼 리니어 부싱 A는 샤프트 처짐과 오정렬을 보상합니다.
  • 축 방향을 따라 더 낮은 경사력을 전달하기 위한 자동 정렬 기능이 없는 슈퍼 리니어 부싱 B
  • 알루미늄 또는 주철 하우징 포함 리니어 세트

슈퍼 리니어 부싱 H/SH 및 리니어 세트

  • 고하중 이동용 고정밀 리니어 부싱
  • 슈퍼 A보다 볼 가이드 홈이 더 많은 슈퍼 H
  • 최대 정격하중 및 강성을 위해 볼 가이드 홈이 훨씬 더 많은 슈퍼 SH
  • 샤프트 처짐 및 오정렬 보상
  • 알루미늄 하우징 포함 리니어 세트

표준 리니어 부싱 및 리니어 세트

  • 가혹한 환경과 심한 오염에 적합한 스틸 볼 리테이너를 포함한 견고한 완전 금속 설계
  • 목공, 주조소, 시멘트 공장에 사용
  • 의료, 화학 및 식품 산업용 부식방지 버전으로도 제공 가능
  • 다양한 플랜지형 버전
  • 주철/스틸/알루미늄 하우징 포함 리니어 세트

분할 리니어 부싱 및 리니어 세트

  • 강화 플라스틱 하우징을 포함한 가볍고 안정적이며 가격이 저렴한 리니어 세트
  • 특히 일반 요구 사항에 적합하게 설계
  • 의료, 화학 및 식품 산업용 부식방지 버전으로도 제공 가능
  • 분리형 와이퍼 씰(옵션)

레이디얼 리니어 부싱 및 리니어 세트

  • 부정확한 하부 구조로 인해 다른 리니어 가이드가 변형되는 경향이 있는 사용 조건에 적합.
  • 원주 방향으로 자유도가 있는 고하중 가이드
  • 매우 높은 강성
  • 레이디얼 볼의 방향을 바꿈으로써 많은 볼 열과 극히 높은 정격하중 허용
  • 고도로 콤팩트한 설계를 위한 레이디얼 콤팩트 세트

토크 저항 리니어 부싱 및 리니어 세트

  • 샤프트가 하나뿐인 자체 지지, 비틀림 강성 가이드에 적합
  • 토크 전달을 위한 볼 가이드 홈 1개, 2개 또는 4개
  • 조정 나사를 사용하는 토크 저항 리니어 부싱은 제로 클리어런스로 설정되어 제공됨
  • 매우 다양한 형태
  • 다양한 스틸 또는 알루미늄 하우징 버전

결합 선형 및 회전 운동용 리니어 부싱

  • 깊은 홈 볼 베어링 또는 니들 베어링 포함 리니어 부싱
  • 높은 정격하중에서 정밀한 가이딩
  • 고속 및 저마찰
  • 추가적인 회전 운동을 포함한 선형 운동 용도
  • 그립 및 선회 기능용

정밀 스틸 샤프트

  • 표면 경화 및 연마
  • 중실 또는 관형 샤프트
  • 다양한 공차
  • 열처리, 스테인리스 또는 경질 크롬 도금강
  • 고객 사양에 따른 사이즈로 절단

샤프트 서포트 블록

  • 손쉽게 설치하고 빠르게 정렬할 수 있음
  • 기준면 포함 정밀 설계
  • 사내 자체 설계보다 경제적


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-11-15 08:39:16