取消
确定

您的位置:

滚珠导套和轴

  • 各种型号:闭式或开式、标准式或防腐蚀式、带或不带挡圈、密封圈和纵向密封、凸缘式或非凸缘式、线性集
  • 耐热性达 200 °C
  • 长使用寿命、高运行速度以及超强的刚度
  • 出色的运行性能:低摩擦、无噪音
  • 不对中或轴挠度补偿

数十年来,力士乐线性导套和轴已经证明其价值。这些产品的用途几乎没有限制。版本、型式和材料组件具有广泛的多样性,可实现超越通用和专用机械、夹具及固定装置传统领域的应用,为食品、半导体和医疗技术等行业领域的任务提供了强大的解决方案。在污染严重或高热负荷的环境条件下,线性导套和轴具有令人印象深刻的出色性能,因此独树一帜。产品寿命长、精度高、效率高,闻名业内。



通用技术说明和信息

滚珠导套和轴

  • 各种型号:闭式或开式、标准式或防腐蚀式、带或不带挡圈、密封圈和纵向密封、凸缘式或非凸缘式、线性集
  • 耐热性达 200 °C
  • 长使用寿命、高运行速度以及超强的刚度
  • 出色的运行性能:低摩擦、无噪音
  • 不对中或轴挠度补偿

紧凑型线性导套和线性组件

  • 外形尺寸小,特别适用于紧凑型设计
  • 高运行速度(可达5 m/s)
  • 线性组件带铝质壳体
  • 非常易于安装
  • 带常规径向间隙

eLINE线性导套和eLINE线性组件

  • 外形尺寸小,特别适用于紧凑型设计
  • 高运行速度(可达5 m/s)
  • 线性组件带铝质壳体
  • 非常易于安装
  • 带有缩减的径向间隙,用于在 H7 内孔时,希望得到小间隙的应用场合

超级线性导套A/B和线性组件

  • 行程非常顺畅
  • 高运行速度(可达5 m/s)
  • 超级线性导套A补偿轴的弯曲和同轴度误差。
  • 超线性导套B没有沿轴向传输下倾斜力的自对准功能
  • 线性组件带铝质或铸铁壳体

超级线性导套H/SH和线性组件

  • 高精密滚珠导套,用于移动大质量
  • 与超级A相比,超级 H具有更多的滚道槽
  • 超级 SH具有更多的滚道槽,可实现最大的额定载荷和刚度
  • 补偿轴的弯曲和同轴度误差
  • 线性组件带铝质壳体

标准线性导套和线性组件

  • 坚固耐用全金属款式带钢保持架,用于恶劣条件和强污染场合
  • 用于木材加工、铸造厂、水泥厂
  • 还可提供可用于医疗、化学和食品工业的耐腐蚀型式
  • 多种法兰型式
  • 线性组件带铸铁/钢制/铝质壳体

扇形线性导套和线性组件

  • 轻巧、稳定和经济的线性导套组件与增强型塑料壳体
  • 极适用于通用要求
  • 还可提供可用于医疗、化学和食品工业的耐腐蚀型式
  • 可选配单独的密封圈

径向线性导套和线性组

  • 用于由于不精确的底部结构其它直线导轨易于导致张紧力的应用
  • 重型导向,在圆周方向上具有自由度
  • 刚度非常高
  • 用于特别多的滚珠列数和最高额定载荷的径向滚珠转向盖
  • 径向紧凑型组件,高度紧凑型设计

抗扭线性导套和线性组件

  • 适用于只带一根轴的自支撑扭转刚性导件
  • 适于传送扭矩的1、2或4条滚道槽
  • 抗扭滚珠导套带有调整螺栓,出厂时已进行了无间隙调节
  • 多种型式
  • 各种钢或铝外壳型式

线性导套,用于直线和旋转组合运动

  • 线性导套,带深槽滚珠轴承或滚针轴承
  • 高额定载荷的精密导向系统
  • 高转速和低摩擦
  • 用于带附加旋转运动的直线应用
  • 用于抓夹功能和摆动功能

精密钢轴

  • 感应硬化和抛光
  • 实心轴或管状轴
  • 不同公差
  • 热处理,不锈钢或硬质镀铬钢
  • 根据客户技术要求切割尺寸

钢轴带轴支撑轨道

  • 用于使用开式滚珠导套的场合
  • 用于由于轴弯曲而不允许采用悬空结构的长导向或高载荷
  • 由于采用轴拼接,可以实现无限的长度
  • 对于不同的要求都有相配的轴支撑
  • 用于由于不精确的底部结构其它直线导轨易于导致张紧力的应用

轴支撑块

  • 用于方便的安装和快速校准
  • 带定位边的精密款式
  • 价格较客户自制便宜

可以调整,状态 2019-11-15 08:39:16