interrompere
OK

Vi trovate qui:

IndraDyn S ‒ servomotori MSK


Servomotore sincrono

MSK030

  • Coppia massima Mmax 4 Nm
  • Numero di giri massimo nmax 9000 min⁻¹
  • Encoder per applicazioni differenziate
  • Elevato tipo di protezione IP65

Servomotore sincrono

MSK04x

  • Coppia massima Mmax 12,5 Nm
  • Numero di giri massimo nmax 7500 min⁻¹
  • Encoder per applicazioni differenziate
  • Elevato tipo di protezione IP65

Servomotore sincrono

MSK050

  • Coppia massima Mmax 15 Nm
  • Numero di giri massimo nmax 6000 min⁻¹
  • Encoder per applicazioni differenziate
  • Elevato tipo di protezione IP65

Servomotore sincrono

MSK06x

  • Coppia massima Mmax 32 Nm
  • Numero di giri massimo nmax 6000 min⁻¹
  • Encoder per applicazioni differenziate
  • Elevato tipo di protezione IP65

Servomotore sincrono

MSK07x

  • Coppia massima Mmax 88 Nm
  • Numero di giri massimo nmax 6000 min⁻¹
  • Encoder per applicazioni differenziate
  • Elevato tipo di protezione IP65


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-08-08 22:17:58