取消
确定

您的位置:

IndraDyn S ‒ 伺服电机 MSK


同步伺服马达

MSK030

  • 最大扭矩 Mmax 4 Nm
  • 最大速度 nmax 9000 rpm
  • 用于不同应用的编码器系统
  • 高级别防护类型IP65

同步伺服马达

MSK04x

  • 最大扭矩 Mmax 12.5 Nm
  • 最大速度 nmax 7500 rpm
  • 用于不同应用的编码器系统
  • 高级别防护类型IP65

同步伺服马达

MSK050

  • 最大扭矩 Mmax 15 Nm
  • 最大速度 nmax 6000 rpm
  • 用于不同应用的编码器系统
  • 高级别防护类型IP65

同步伺服马达

MSK06x

  • 最大扭矩 Mmax 32 Nm
  • 最大速度 nmax 6000 rpm
  • 用于不同应用的编码器系统
  • 高级别防护类型IP65

同步伺服马达

MSK07x

  • 最大扭矩 Mmax 88 Nm
  • 最大速度 nmax 6000 rpm
  • 用于不同应用的编码器系统
  • 高级别防护类型IP65


可以调整,状态 2019-03-28 14:05:29