Germany

Standort auswählen

Germany

Find your Product

Find
Find
Clear All
Führungswagen/-schiene
Größe
Bauform Führungswagen
Werkstoff/Korrosionsbeständigkeit
Vorspannungsklasse
Genauigkeitsklasse
Selbsteinstellender Führungswagen zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern
Länge Führungswagen [mm]

- mm
Breite Führungswagen [mm]

- mm
Höhe Führungswagen [mm]

- mm
Höhe Führungswagen mit Schiene [mm]

- mm
Schmierung
Dynamische Tragzahlen [N]

- N
Torsionsmoment [Nm]

- Nm
Dynamische Tragmomente [Nm]

- Nm
Max. Beschleunigung [m/s²]

- m/s²
Geschwindigkeit [m/s]

- m/s
Kugelkette
Bauform Führungsschiene
Maximale Länge [mm]

- mm
Befestigung Führungsschiene
Abdeckung Führungsschiene

Ergebnisse 1 - 10 von 4552

Kugelschienenführungen


  • Größe: 15
  • Vorspannungsklasse: C2 (mittlere Vorspannung)
  • Genauigkeitsklasse: SP - Super Präzise
  • Länge Führungswagen: 58.2 mm
  • Breite Führungswagen: 47 mm
  • Höhe Führungswagen: 19.9 mm
  • Höhe Führungswagen mit Schiene: 24 mm
  • Dynamische Tragzahlen: 9860 N
  • Größe: 20
  • Vorspannungsklasse: C0 (ohne Vorspannung)
  • Genauigkeitsklasse: H - Hochgenau
  • Länge Führungswagen: 75 mm
  • Breite Führungswagen: 63 mm
  • Höhe Führungswagen: 25.35 mm
  • Höhe Führungswagen mit Schiene: 30 mm
  • Dynamische Tragzahlen: 23400 N
  • Größe: 20
  • Vorspannungsklasse: C1 (leichte Vorspannung)
  • Genauigkeitsklasse: N - Normal
  • Länge Führungswagen: 75 mm
  • Breite Führungswagen: 63 mm
  • Höhe Führungswagen: 25.35 mm
  • Höhe Führungswagen mit Schiene: 30 mm
  • Dynamische Tragzahlen: 23400 N
  • Größe: 20
  • Vorspannungsklasse: C1 (leichte Vorspannung)
  • Genauigkeitsklasse: XP - eXtra Präzise
  • Länge Führungswagen: 75 mm
  • Breite Führungswagen: 63 mm
  • Höhe Führungswagen: 25.35 mm
  • Höhe Führungswagen mit Schiene: 30 mm
  • Dynamische Tragzahlen: 23400 N
  • Größe: 20
  • Vorspannungsklasse: C3 (hohe Vorspannung)
  • Genauigkeitsklasse: SP - Super Präzise
  • Länge Führungswagen: 75 mm
  • Breite Führungswagen: 63 mm
  • Höhe Führungswagen: 25.35 mm
  • Höhe Führungswagen mit Schiene: 30 mm
  • Dynamische Tragzahlen: 23400 N
  • Größe: 25
  • Vorspannungsklasse: C1 (leichte Vorspannung)
  • Genauigkeitsklasse: P - Präzise
  • Länge Führungswagen: 86.2 mm
  • Breite Führungswagen: 70 mm
  • Höhe Führungswagen: 29.9 mm
  • Höhe Führungswagen mit Schiene: 36 mm
  • Dynamische Tragzahlen: 28600 N
  • Größe: 25
  • Vorspannungsklasse: C1 (leichte Vorspannung)
  • Genauigkeitsklasse: P - Präzise
  • Länge Führungswagen: 86.2 mm
  • Breite Führungswagen: 70 mm
  • Höhe Führungswagen: 29.9 mm
  • Höhe Führungswagen mit Schiene: 36 mm
  • Dynamische Tragzahlen: 28600 N
  • Größe: 25
  • Vorspannungsklasse: C1 (leichte Vorspannung)
  • Genauigkeitsklasse: SP - Super Präzise
  • Länge Führungswagen: 86.2 mm
  • Breite Führungswagen: 70 mm
  • Höhe Führungswagen: 29.9 mm
  • Höhe Führungswagen mit Schiene: 36 mm
  • Dynamische Tragzahlen: 28600 N
  • Größe: 25
  • Vorspannungsklasse: C2 (mittlere Vorspannung)
  • Genauigkeitsklasse: H - Hochgenau
  • Länge Führungswagen: 86.2 mm
  • Breite Führungswagen: 70 mm
  • Höhe Führungswagen: 29.9 mm
  • Höhe Führungswagen mit Schiene: 36 mm
  • Dynamische Tragzahlen: 28600 N
  • Größe: 25
  • Vorspannungsklasse: C2 (mittlere Vorspannung)
  • Genauigkeitsklasse: SP - Super Präzise
  • Länge Führungswagen: 86.2 mm
  • Breite Führungswagen: 70 mm
  • Höhe Führungswagen: 29.9 mm
  • Höhe Führungswagen mit Schiene: 36 mm
  • Dynamische Tragzahlen: 28600 N

Ergebnisse pro Seite:

10
25
50
100
1
2
3
456
/456

Änderungen vorbehalten, Stand 2020-08-21 10:06:04