취소
확인

You are here:

  • 볼 레일 시스템
  • 롤러 레일 시스템
  • 캠 롤러 가이드
  • 리니어 부싱 및 샤프트

볼 레일 시스템

  • 4가지 모든 주요 하중 방향에서 동일하게 높은 하중
  • 최소의 소음 수준과 최적의 주행 동작
  • 슈퍼 볼 런너 블록으로 최대의 설치 오차 보상
  • 모든 볼 가이드 레일 버전을 모든 볼 런너 블록 버전과 마음대로 결합할 수 있으므로 무제한 상호 교환성 보장
  • 알루미늄 볼 런너 블록으로 60% 중량 감소(스틸 볼 런너 블록 대비)

볼 레일 시스템 NRFG

  • 볼 레일 시스템 NRFG는 포장 산업과 식품 산업 영역에 사용하기에 적합합니다.

소형 볼 레일 시스템

  • 가능한 가장 큰 볼을 사용하므로 모든 축에 대한 모멘트를 포함한 모든 하중 방향에서 높은 허용 하중.
  • 런너 블록과 가이드 레일의 모든 스틸 부속품은 ISO 683-17 / EN 10088과 유사한 녹 방지 및 내산성 재료로 제작됩니다.
  • 저마찰

롤러 레일 시스템

  • 커버 스트립이 있거나 없는 균일 롤러 가이드 레일을 사용하면 모든 롤러 런너 블록 변형에서 무제한 상호 교환성이 보장됩니다.
  • 유지보수 용이성을 최대화하기 위해 모든 측면에 윤활 포트가 있음
  • 혁신적인 채널 설계로 인한 최소 윤활량
  • 최적 설계된 롤러 리턴 및 가이드 덕분에 정숙한 주행
  • 롤러 런너 블록 중심에 있는 2개의 추가 장착 나사 구멍을 통해 모든 방향에서 하중을 받는 상태에서 최대 강성

캠 롤러 가이드

  • 신뢰도 높은 속도
  • 소형 설계
  • 매우 가벼운 무게
  • 손쉬운 조립
  • 낮은 마찰과 극히 정숙한 작동


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2020-03-28 03:45:23