abbrechen
OK

Sie sind hier:

Linearführungen

  • Kugelschienenführungen
  • Rollenschienenführungen
  • Laufrollenführungen
  • Kugelbüchsenführungen

Kugelschienenführungen

  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Niedrigstes Geräuschniveau und bestes Ablaufverhalten
  • Höchste Einbaufehlerkompensation mit Super-Kugelwagen
  • Uneingeschränkter Austauschbau durch beliebige Kombinationsmöglichkeit aller Kugelschienenausführungen mit allen Kugelwagenvarianten
  • 60 % Gewichtseinsparung bei Kugelwagen aus Aluminium (gegenüber Kugelwagen aus Stahl)

Kugelschienenführungen NRFG

  • Kugelschienenführungen
  • Rollenschienenführungen
  • Laufrollenführungen
  • Kugelbüchsenführungen
  • Kugelschienenführung NRFG eignen sich für den Einsatz in der Verpackungsindustrie und in Bereichen der Lebensmittelbranche.

Miniatur-Kugelschienenführungen

  • Hohe Tragfähigkeit in allen Lastrichtungen einschließlich Momente um alle Achsen durch eine Konstruktion mit größtmöglichen Kugeln
  • Alle Stahlteile des Führungswagens und die Führungsschiene sind aus korrosionsbeständigem, martensitischem Stahl
  • Geringe Reibung

Rollenschienenführungen

  • Uneingeschränkter Austauschbau durch einheitliche Rollenschienen mit und ohne Abdeckband über alle Rollenwagenvarianten.
  • Schmiernippel allseitig möglich, dadurch wartungsfreundlich
  • Minimale Schmiermengen durch neuartige Kanalgestaltung
  • Ruhiger Lauf durch optimal gestaltete Umlenkung und Führung der Rollen
  • Höchste Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen durch zusätzliches Verschrauben an zwei Bohrungen in der Mitte des Rollenwagens

Laufrollenführungen

  • Hohe zuverlässige Geschwindigkeit
  • Kompakte Bauweise
  • Sehr geringes Gewicht
  • Einfache Montage
  • Geringe Reibung und äußerst geräuscharmer Lauf

Kugelschienenführungen BSCL

  • Kugelschienenführungen für das Führen von Bewegungen in der Montage und Handhabung, in Holzbearbeitungsmaschinen, sowie Werkzeugmaschinen bis in den mittleren Leistungsbereich.
  • Einfache Schienenendenbearbeitung um Führungsschienen selbstständig auf Wunschlänge trennen zu können.
  • Anschlussmaße ISO-konform


Änderungen vorbehalten, Stand 2022-04-19 18:05:58