cancelar
OK

You are here:

Patines de roldanas sobre raíles

  • Patines de bolas sobre raíl
  • Patines de rodillos sobre raíl
  • Patines de roldanas sobre raíl
  • Guías de casquillos de bolas

Patines de bolas sobre raíl

  • Capacidad de carga igual de elevada en las cuatro direcciones principales de carga
  • Nivel de ruido más bajo y mejor comportamiento de marcha
  • Máxima compensación de los errores de montaje con patín de bolas Super
  • Intercambiabilidad ilimitada gracias a la posibilidad de combinar todos los patines de bolas sobre raíl con todas las variantes de patines de bolas.
  • 60 % menos de peso en los patines de bolas de aluminio (en comparación con los patines de bolas de acero)

Patín de bolas sobre raíl NRFG

  • Patines de bolas sobre raíl
  • Patines de rodillos sobre raíl
  • Patines de roldanas sobre raíl
  • Guías de casquillos de bolas
  • Los patines de bolas sobre raíl NRFG pueden utilizarse en la industria del embalaje y en el sector de la alimentación.

Patines de bolas sobre raíl en miniatura

  • Gran capacidad de carga en todas las direcciones de carga, incluidos los momentos para todos los ejes, gracias a una construcción con bolas del mayor tamaño posible
  • Todas las piezas del patín y del raíl son de están hechos de acero martensíticoresistente a la corrosión
  • Mínima fricción

Patines de rodillos sobre raíl

  • Intercambiabilidad ilimitada gracias a los raíles guía de rodillos normalizados con y sin banda de protección en todas las variantes de patín de rodillos.
  • Permite engrasador universal, lo que facilita el mantenimiento.
  • Cantidades de lubricante mínimas gracias al innovador diseño de canales.
  • Marcha más silenciosa gracias al diseño óptimo de la desviación y de la guía de los rodillos.
  • Máxima rigidez en todas las direcciones de carga gracias al atornillamiento adicional en los dos orificios del centro del patín de rodillos.

Patines de roldanas sobre raíl

  • Velocidad admisible alta
  • Construcción compacta
  • Muy poco peso
  • Montaje sencillo
  • Poca fricción y marcha extremadamente silenciosa

Patines de bolas sobre raíl BSCL

  • Patines de bolas sobre raíl para realizar movimientos en el montaje y la manipulación, en máquinas para trabajar la madera, y en máquinas herramienta hasta en el rango de potencia medio.
  • Fácil mecanizado de los extremos de los raíles para poder dividir los raíles guía a la longitud deseada de manera autónoma.
  • Medidas de conexión conformes a ISO


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-04-19 18:05:58