annuler
OK

Vous êtes ici

Guidages linéaires

  • Guidages à billes sur rails
  • Guidages à rouleaux sur rails
  • Guidages à galets
  • Guidages à billes sur arbres

Guidages à billes sur rails

  • Capacités de charge élevées égales dans les quatre directions principales de la charge
  • Niveau de bruit minimal et excellent comportement de fonctionnement
  • Compensation maximale des erreurs de montage avec les guides à billes Super
  • Interchangeabilité illimitée grâce aux nombreuses possibilités de combinaison de toutes les exécutions de rails à billes avec toutes les variantes de guides à billes
  • Gain de poids de 60 % pour les guides à billes en aluminium (par rapport aux guides à billes en acier)

Guidages à billes sur rails NRFG

  • Guidages à billes sur rails
  • Guidages à rouleaux sur rails
  • Guidages à galets
  • Guidages à billes sur arbres
  • Les guidages à billes sur rails sont adaptés à une utilisation dans l'industrie de l'emballage et dans certaines branches de l'industrie alimentaire.

Guidages à billes sur rails miniatures

  • Grande capacité de charge dans toutes les directions de charge, y compris les moments autour de tous les axes grâce à une construction employant des billes les plus grandes possibles
  • Toutes les pièces en acier du guide et le rail de guidage sont en aciermartensitique résistant à la corrosion
  • Faible frottement

Guidages à rouleaux sur rails

  • Interchangeabilité illimitée par rails de guidage à rouleaux universels avec et sans bande de recouvrement sur toutes les variantes de guides à rouleaux.
  • Graisseurs pouvant être fixés sur toutes les faces, assurant un entretien aisé
  • Faible quantité de lubrifiant grâce à la nouvelle conception des canaux de lubrification
  • Fonctionnement silencieux grâce à la conception optimale du renvoi et du guidage des rouleaux
  • Rigidité très élevée quelle que soit la direction dans laquelle la charge est appliquée grâce à une fixation par les deux alésages complémentaires disposés sur l'axe médian du guide à rouleaux

Guidages à galets

  • Grandes vitesses admissibles
  • Construction compacte
  • Poids extrêmement faible
  • Montage simple
  • Faible frottement et fonctionnement particulièrement silencieux

Guidages à billes sur rails BSCL

  • Guidages à billes sur rails pour le guidage de mouvements dans le montage et la manipulation, dans les machines à bois, ainsi que dans les machines-outils d'une plage de puissance basse à moyenne.
  • Usinage facile des extrémités de rails pour pouvoir diviser de façon autonome les rails de guidage à la longueur désirée.
  • Cotes de raccordement conforme aux normes ISO


Sous réserve de modifications, État 2022-04-19 18:05:58