interrompere
OK

Vi trovate qui:

Guide lineari

  • Guide a sfere su rotaia
  • Guide a rulli su rotaia
  • Guida a rotelle
  • Guide per manicotti a sfere

Guide a sfere su rotaia

  • Fattori di carico parimenti elevati in tutte e quattro le direzioni principali
  • Bassissima rumorosità e miglior comportamento di scolamento
  • Massima compensazione dell’errore di montaggio con super-pattini a sfere
  • Struttura intercambiabile illimitata attraverso possibilità di combinazione a piacere di tutte le versioni di rotaie a sfere con tutte le varianti di pattini a sfere
  • 60 % di risparmio del peso con pattini a sfere in alluminio (rispetto ai pattini a sfere in acciaio)

Guide a sfere su rotaia NRFG

  • Guide a sfere su rotaia
  • Guide a rulli su rotaia
  • Guida a rotelle
  • Guide per manicotti a sfere
  • Guide a sfere su rotaia NRFG per l'impiego nell'industria degli imballaggi e nel settore alimentare.

Miniguide a sfere su rotaia

  • Portata elevata in tutte le direzioni di carico, inclusi i momenti intorno a tutti gli assi, attraverso una costruzione con sfere le più grandi possibili
  • Tutte le parti in acciaio del pattino e delle rotaie sono realizzati in acciaiomartensitico resistente alla corrosione
  • Attrito ridotto

Guide a rulli su rotaia

  • Costruzione intercambiabile illimitata tramite rotaie a rulli unitarie con e senza nastro di copertura su tutte le varianti di pattini a rulli.
  • Nipplo di lubrificazione possibile su tutti i lati, pertanto facile manutenzione
  • Lubrificazioni minime grazie alla struttura innovativa dei canali
  • Funzionamento silenzioso grazie al dispositivo di rinvio integrato in modo ottimale e alla guida dei rulli
  • Elevata rigidità in tutte le direzioni di sollecitazione grazie a ulteriore avvitamento su due fori al centro del pattino a rulli

Guida a rotelle

  • Alta velocità affidabile
  • Struttura compatta
  • Peso molto ridotto
  • Montaggio semplice
  • Attrito ridotto e funzionamento molto silenzioso

Guide a sfere su rotaia BSCL

  • Guide a sfere su rotaia per il controllo del movimento durante il montaggio e l’uso, in macchine per la lavorazione del legno nonché macchine utensili fino alla fascia di potenza media.
  • Lavorazione semplice dell’estremità della rotaia per poter accorciare autonomamente le rotaie di guida alla lunghezza desiderata.
  • Dimensioni per l'installazione conformi ISO


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2022-04-19 18:05:58