cancelar
OK

You are here:

Patines de bolas sobre raíl

  • Capacidad de carga igual de elevada en las cuatro direcciones principales de carga
  • Nivel de ruido más bajo y mejor comportamiento de marcha
  • Máxima compensación de los errores de montaje con patín de bolas Super
  • Intercambiabilidad ilimitada gracias a la posibilidad de combinar todos los patines de bolas sobre raíl con todas las variantes de patines de bolas.
  • 60 % menos de peso en los patines de bolas de aluminio (en comparación con los patines de bolas de acero)


Patín de bolas

  • Capacidad de carga igual de elevada en las cuatro direcciones principales de carga
  • Bajo nivel de ruido y extraordinario comportamiento de marcha
  • Mejores valores dinámicos
  • Lubricación permanente posible durante varios años
  • Intercambiabilidad ilimitada gracias a la posibilidad de combinar todos los patines de bolas sobre raíl con todas las variantes de patines de bolas dentro de cada clase de precisión

Raíles de guía de bolas

  • Máxima rigidez en todas las direcciones de carga.
  • Elevada resistencia al par de giro.

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-08-10 03:59:20