cancelar
OK

You are here:

Husillos de rosca

  • Husillos de bolas BASA
  • Husillos planetarios de rosca PLSA

Husillos de bolas

BASA

  • Funcionamiento uniforme a través del principio de recirculación interna
  • Funcionamiento muy silencioso gracias a la óptima salida/entrada de las bolas desde la pista de rodadura
  • Tuerca simple precargada, también ajustable
  • Elevada capacidad de carga debido al gran número de bolas
  • Tuercas de construcción compacta

Husillos de rodillos planetarios

PLSA

  • Funcionamiento uniforme a través del principio de sincronización de los rodillos planetarios
  • Desplazamiento especialmente silencioso
  • Velocidades de desplazamiento elevadas
  • Gran cantidad de puntos de contacto
  • Capacidades de carga elevadas


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2020-04-20 12:05:38