annuler
OK

Vous êtes ici

Éléments de blocage et de freinage


Éléments de blocage et de freinage hydrauliques KBH, FLS

R1619 .40 21

  • Forces de maintien axiales très élevées
  • Stabilisation statique et dynamique dans la direction de l’axe
  • Frein charges élevées
  • Version compacte, compatible avec DIN 645
  • Serrage et freinage sous pression

Éléments de blocage et de freinage hydrauliques KBH, FLS

R1810 .40 21

  • Forces de maintien axiales très élevées
  • Stabilisation statique et dynamique dans la direction de l’axe
  • Frein charges élevées
  • Version compacte, compatible avec DIN 645
  • Serrage et freinage sous pression

Éléments de blocage et de freinage hydrauliques KBH, SLS

R1619 640 20

  • Forces de maintien axiales très élevées
  • Stabilisation statique et dynamique dans la direction de l’axe
  • Frein charges élevées
  • Version compacte, compatible avec DIN 645
  • Serrage et freinage sous pression

Éléments de blocage et de freinage hydrauliques KBH, SLS

R1810 440 22

  • Forces de maintien axiales très élevées
  • Stabilisation statique et dynamique dans la direction de l’axe
  • Frein charges élevées
  • Version compacte, compatible avec DIN 645
  • Serrage et freinage sous pression

Éléments de blocage hydrauliques, KWH, FLS

R1619 .42 11

  • Forces de maintien axiales très élevées
  • Stabilisation statique et dynamique dans la direction de l’axe
  • Version compacte, compatible avec DIN 645
  • Serrage par pression

Éléments de blocage hydrauliques, KWH, FLS

R1810 .4. 11

  • Forces de maintien axiales très élevées
  • Stabilisation statique et dynamique dans la direction de l’axe
  • Version compacte, compatible avec DIN 645
  • Serrage et freinage sous pression

Éléments de blocage hydrauliques, KWH, SLS

R1619 .42 51

  • Forces de maintien axiales très élevées
  • Stabilisation statique et dynamique dans la direction de l’axe
  • Version compacte, compatible avec DIN 645
  • Serrage et freinage sous pression

Éléments de blocage hydrauliques, KWH, SLS

R1810 642 51

  • Forces de maintien axiales très élevées
  • Stabilisation statique et dynamique dans la direction de l’axe
  • Version compacte, compatible avec DIN 645
  • Serrage et freinage sous pression

Éléments de blocage hydrauliques, KWH, SLH

R1619 .42 31

  • Forces de maintien axiales très élevées
  • Stabilisation statique et dynamique dans la direction de l’axe
  • Version compacte, compatible avec DIN 645
  • Serrage par pression

Éléments de blocage hydrauliques, KWH, SLH

R1810 .42 31

  • Forces de maintien axiales très élevées
  • Stabilisation statique et dynamique dans la direction de l’axe
  • Version compacte, compatible avec DIN 645
  • Serrage et freinage sous pression

Éléments de blocage et de freinage pneumatiques MBPS

R1619 .40 31

  • Serrage et freinage par accumulateur à ressort à énergie de rappel
  • Profils de contact parfaitement intégrés pour une rigidité axiale et horizontale maximale, d'où un effet de freinage excellent
  • Stabilisation statique et dynamique dans la direction de l’axe
  • Serrage et freinage hors pression (ressort à énergie de rappel)
  • Élément de blocage et de freinage de forme courte

Éléments de blocage et de freinage pneumatiques MBPS

R1810 .40 31

  • Serrage et freinage par accumulateur à ressort à énergie de rappel
  • Profils de contact parfaitement intégrés pour une rigidité axiale et horizontale maximale, d'où un effet de freinage excellent
  • Stabilisation statique et dynamique dans la direction de l’axe
  • Serrage et freinage hors pression (ressort à énergie de rappel)
  • Élément de blocage et de freinage de forme courte

Éléments de blocage et de freinage pneumatiques UBPS

R1619 .40 51

  • Serrage et freinage par accumulateur à ressort à énergie de rappel
  • Profils de contact parfaitement intégrés pour une rigidité axiale et horizontale maximale, d'où un effet de freinage excellent
  • Stabilisation statique et dynamique dans la direction de l’axe
  • Serrage et freinage hors pression (ressort à énergie de rappel)
  • Version compacte, compatible avec DIN 645

Éléments de blocage et de freinage pneumatiques UBPS

R1810 .40 51

  • Serrage et freinage par accumulateur à ressort à énergie de rappel
  • Profils de contact parfaitement intégrés pour une rigidité axiale et horizontale maximale, d'où un effet de freinage excellent
  • Stabilisation statique et dynamique dans la direction de l’axe
  • Serrage et freinage hors pression (ressort à énergie de rappel)
  • Version compacte, compatible avec DIN 645

Éléments de blocage pneumatiques MK

R1619 .42 6.

  • Grande force de maintien axiale pour modèle court
  • Stabilisation statique et dynamique dans la direction de l’axe
  • Principe simple de préhension mécanique pour LCP et LCPS avec excellent rapport qualité-prix
  • Montage simple
  • Serrage par pression (pneumatique). Les supports de chaîne porte-câbles sont appliqués sous l'effet de l'air comprimé par l'intermédiaire d'un coulisseau à tiroir en pente à double effet.

Éléments de blocage pneumatiques MK

R1810 .42 60

  • Grande force de maintien axiale pour modèle court
  • Stabilisation statique et dynamique dans la direction de l’axe
  • Montage simple
  • Serrage par pression (pneumatique). Les supports de chaîne porte-câbles sont appliqués sous l'effet de l'air comprimé par l'intermédiaire d'un coulisseau à tiroir en pente à double effet.

Éléments de blocage pneumatiques MKS

R1619 .40 6.

  • Grande force de maintien axiale pour modèle court
  • Stabilisation statique et dynamique dans la direction de l’axe
  • Principe simple de préhension mécanique pour LCP et LCPS avec excellent rapport qualité-prix
  • Montage simple
  • Serrage hors pression (avec ressort à énergie de rappel) en cas de chute de pression grâce au coulisseau à tiroir en pente à double effet équipé de deux paquets de ressorts

Éléments de blocage pneumatiques MKS

R1810 .40 60

  • Grande force de maintien axiale pour modèle court
  • Stabilisation statique et dynamique dans la direction de l’axe
  • Montage simple
  • Serrage hors pression (avec ressort à énergie de rappel) en cas de chute de pression grâce au coulisseau à tiroir en pente à double effet équipé de deux paquets de ressorts

Éléments de blocage pneumatiques LCP

R1619 242 74

  • Grande force de maintien axiale pour modèle court
  • Stabilisation statique et dynamique dans la direction de l’axe
  • Principe simple de préhension mécanique pour LCP et LCPS avec excellent rapport qualité-prix
  • Montage simple
  • Serrage par pression (pneumatique) par préhension mécanique

Éléments de blocage pneumatiques LCPS

R1619 240 70

  • Grande force de maintien axiale pour modèle court
  • Stabilisation statique et dynamique dans la direction de l’axe
  • Principe simple de préhension mécanique pour LCP et LCPS avec excellent rapport qualité-prix
  • Montage simple
  • Serrage hors pression (avec ressort à énergie de rappel) par préhension mécanique grâce à un paquet de ressorts (accumulateur à ressort à énergie de rappel)

Éléments de blocage manuels HK

R1619 .42 82

  • Construction simple et sûre en modèle compact
  • Élément de blocage actionné à la main sans énergie auxiliaire
  • Levier de serrage manuel ajustable librement
  • Positionnement précis, dynamique élevée, entraînement puissant et longue durée de vie via l'utilisation d'entraînements à vis ultra précis
  • Serrage manuel

Éléments de blocage manuels HK

R1619 .42 83

  • Construction simple et sûre en modèle compact
  • Élément de blocage actionné à la main sans énergie auxiliaire
  • Levier de serrage manuel ajustable librement
  • Positionnement précis, dynamique élevée, entraînement puissant et longue durée de vie via l'utilisation d'entraînements à vis ultra précis
  • Serrage manuel

Éléments de blocage manuels HK

R1619 .42 82

  • Construction simple et sûre en modèle compact
  • Élément de blocage actionné à la main sans énergie auxiliaire
  • Levier de serrage manuel ajustable librement
  • Positionnement précis, dynamique élevée, entraînement puissant et longue durée de vie via l'utilisation d'entraînements à vis ultra précis
  • Serrage manuel

Plaque d’écartement pour éléments de blocage MK, MKS

R1619 .40 65

  • Convient au montage avec guide à billes haut SNH R1621 et SLH R1624.
  • Convient au montage avec guide à rouleaux haut SNH R1821 et SLH R1824.

Plaque d’écartement pour éléments de blocage HK

R1619 .42 .5

  • Convient au montage avec guide à billes haut SNH R1621 et SLH R1624.
  • Convient au montage avec guide à rouleaux haut SNH R1821 et SLH R1824.


Sous réserve de modifications, État 2018-08-31 06:12:13