annuler
OK

Vous êtes ici

Guidages à billes sur rails miniatures

  • Grande capacité de charge dans toutes les directions de charge, y compris les moments autour de tous les axes grâce à une construction employant des billes les plus grandes possibles
  • Toutes les pièces en acier du guide et le rail de guidage sont en acier résistant à la corrosion et à l'acide selon ISO 683-17 / EN 10088
  • Faible frottement

L'exécution miniature des guidages à billes sur rails a été développée spécialement pour la mécanique de précision, c'est à dire pour la fabrication d'appareils optiques ou informatiques qui nécessitent des guidages longitudinaux ayant une très faible hauteur et une forte capacité de charge et fonctionnant selon le principe des roulements à billes.

Les unités de guidage ont la même capacité de charge élevée dans les quatre directions principales de la charge.


Guides à billes miniatures

  • Grande capacité de charge dans toutes les directions de charge, y compris les moments autour de tous les axes grâce à une construction employant des billes les plus grandes possibles
  • À partir de la taille 15, avec graisseur sur face avant et possibilité de relubrification par le côté
  • Faible frottement
  • Toutes les pièces en acier du guide sont en acier résistant à la corrosion et à l'acide selon ISO 683-17 / EN 10088
  • Les guides sont livrés sur un dispositif de montage

Rails à billes miniatures

  • Rails de guidage en acier résistant à la corrosion et à l'acide selon ISO 683-17 / EN 10088.
  • Bande de recouvrement en option (en acier inoxydable)

Sous réserve de modifications, État 2019-05-16 12:05:54