interrompere
OK

Vi trovate qui:

Miniguide a sfere su rotaia

  • Portata elevata in tutte le direzioni di carico, inclusi i momenti intorno a tutti gli assi, attraverso una costruzione con sfere le più grandi possibili
  • Tutte le parti in acciaio dei pattini e delle rotaie di guida sono in materiale resistente alla corrosione e agli acidi conformemente a ISO 683-17 / EN 10088
  • Attrito ridotto

La versione in miniatura delle guide a sfere su rotaia è stata sviluppata specialmente per la meccanica di precisione, ovvero la produzione di apparecchiature tecniche ottiche o informatiche che richiedono guide longitudinali su cuscinetti a sfera di dimensioni estremamente contenute e capacità di carico elevata.

I fattori di carico delle unità di guida sono identici nelle quattro direzioni del carico principali.


Mini pattino a sfere

  • Portata elevata in tutte le direzioni di carico, inclusi i momenti intorno a tutti gli assi, attraverso una costruzione con sfere le più grandi possibili
  • Dalla misura 15 nipplo di lubrificazione frontale e possibilità di rilubrificazione laterale
  • Attrito ridotto
  • Tutte le parti in acciaio dei pattini sono in materiale resistente alla corrosione e agli acidi conformemente a ISO 683-17 / EN 10088
  • I pattini sono forniti su un ausilio per il montaggio

Mini rotaia a sfere

  • Rotaie di guida in materiale resistente alla corrosione e agli acidi conformemente a ISO 683-17 / EN 10088.
  • Nastro di protezione opzionale (in acciaio inossidabile)

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-05-16 12:05:54