annuler
OK

Vous êtes ici

Guides à billes miniatures

  • Grande capacité de charge dans toutes les directions de charge, y compris les moments autour de tous les axes grâce à une construction employant des billes les plus grandes possibles
  • À partir de la taille 15, avec graisseur sur face avant et possibilité de relubrification par le côté
  • Faible frottement
  • Toutes les pièces en acier du guide sont en acier résistant à la corrosion et à l'acide selon ISO 683-17 / EN 10088
  • Les guides sont livrés sur un dispositif de montage

Informations complémentaires


Guides à billes miniatures, standard, SNS

R0442

  • Grande capacité de charge dans toutes les directions de charge, y compris les moments autour de tous les axes grâce à une construction employant des billes les plus grandes possibles
  • À partir de la taille 15, avec graisseur sur face avant et possibilité de relubrification par le côté
  • Les guides sont livrés sur un dispositif de montage
  • Faible frottement
  • Toutes les pièces en acier du guide sont en acier résistant à la corrosion et à l'acide selon ISO 683-17 / EN 10088

Guides à billes miniatures, longs, SLS

R0444

  • Grande capacité de charge dans toutes les directions de charge, y compris les moments autour de tous les axes grâce à une construction employant des billes les plus grandes possibles
  • À partir de la taille 15, avec graisseur sur face avant et possibilité de relubrification par le côté
  • Les guides sont livrés sur un dispositif de montage
  • Faible frottement
  • Toutes les pièces en acier du guide sont en acier résistant à la corrosion et à l'acide selon ISO 683-17 / EN 10088

Guides à billes miniatures, larges, BNS

R0443

  • Grande capacité de charge dans toutes les directions de charge, y compris les moments autour de tous les axes grâce à une construction employant des billes les plus grandes possibles
  • À partir de la taille 15, avec graisseur sur face avant et possibilité de relubrification par le côté
  • Les guides sont livrés sur un dispositif de montage
  • Faible frottement
  • Toutes les pièces en acier du guide sont en acier résistant à la corrosion et à l'acide selon ISO 683-17 / EN 10088

Guides à billes miniatures, larges, longs, BLS

R0441

  • Grande capacité de charge dans toutes les directions de charge, y compris les moments autour de tous les axes grâce à une construction employant des billes les plus grandes possibles
  • À partir de la taille 15, avec graisseur sur face avant et possibilité de relubrification par le côté
  • Les guides sont livrés sur un dispositif de montage
  • Faible frottement
  • Toutes les pièces en acier du guide sont en acier résistant à la corrosion et à l'acide selon ISO 683-17 / EN 10088


Sous réserve de modifications, État 2019-07-05 12:55:24