interrompere
OK

Vi trovate qui:

Linearmoduli Compact

  • Cinque grandezze calibrate con precisione disposte su un profilato in alluminio compatto con due guide a sfere su rotaia precaricate integrate
  • Dimensioni esterne dei profili identiche tra Linearmoduli Compact di tipo CKK e CKR.
  • Linearmoduli Compact pronti per il montaggio, di qualsiasi lunghezza fino a Lmax
  • Quattro versioni di lubrificazione differenti
  • Tavola di alluminio in due esecuzioni differenti, a seconda del carico

I moduli compatti si distinguono per la loro elevata densità di potenza grazie alle dimensioni compatte. Esternamente, i Linearmoduli Compact sono riconoscibili dalla loro struttura relativamente piatta. Il rapporto tra larghezza e altezza è pari, per tutti i tipi e tutte le grandezze, a circa 2:1.

I Linearmoduli Compact possono essere forniti completi di motore, regolatore e controllo.



Modulo compatto con vite a sfere di precisione

CKK

  • Azionamento mediante vite a sfere di precisione
  • Supporto vite per il conseguimento di velocità elevate con grandi lunghezze d'ingombro per CKK-200
  • Protezione degli elementi di montaggio attraverso una lamiera di copertura e due nastri di protezione;
    copertura "Resist" opzionale per una maggiore protezione.
  • Precisione di ripetizione fino a ± 0,005 mm
  • Quattro versioni di lubrificazione differenti

Modulo compatto con azionamento a cinghia dentata

CKR

  • Realizzazione di grandi lunghezze fino a 10000 mm
  • Cinghia dentata precaricata
  • Una guida intelligente della cinghia dentata protegge i componenti interni
  • Precisione di ripetizione fino a ± 0,05 mm
  • Quattro versioni di lubrificazione differenti


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-12-17 18:20:46