abbrechen
OK

Sie sind hier:

Elektromechanische Zylinder

  • Elektromechanischer Zylinder EMC

Die elektromechanischen Zylinder von Rexroth sind eine leistungsfähige Alternative zu pneumatischen und hydraulischen Zylindern und punkten bei der Energieeffizienz.

Sie machen sich die Vorteile der modernen Steuerungstechnik zu Nutze, auch bei hohen Kräften. Kraft, Position und Geschwindigkeit lassen sich durch den Anwender frei parametrieren und über das Antriebssystem jederzeit flexibel an neue Aufgaben anpassen.


Elektromechanischer Zylinder

EMC

  • Hochpräzise Kugelgewindetriebe: für hohe Leistung bei bester Wirtschaftlichkeit
  • Kompletter Baukasten und große Variabilität: optimal anpassbar an verschiedenste Anwendungen
  • Einbau- und einschaltfertiges Komplettsystem: geringer Konstruktions- und Montageaufwand
  • Intelligentes Antriebssystem: freie Programmierbarkeit und Realisierung komplexer Verfahrprofile (freie Parametrierung von Kraft, Position und Geschwindigkeit über den kompletten Arbeitsbereich)
  • Optimiertes Schmierkonzept: optionaler Anschluss an eine Zentralschmieranlage reduziert Stillstandszeiten

Elektromechanische Zylinder

EMC-HD

  • Hohe Energieeffizienz und geringe Umweltbelastung (kein Leckagerisiko)
  • Einfacher, kompakter und robuster Aufbau für platzsparende Integration in Maschinenkonzepte und den Einsatz auch unter rauen Umgebungsbedingungen
  • Kompletter Baukasten mit großer Variabilität für hohe Flexibilität in der Anwendung
  • Exakte Positionierung, hohe Dynamik, kraftvoller Antrieb und hohe Lebensdauer durch den Einsatz hochpräziser Rexroth-Planeten- und -Kugelgewindetriebe
  • Intelligentes Antriebssystem für freie Programmierbarkeit und die Realisierung komplexer Verfahrprofile (freie Parametrierung von Kraft, Position und Geschwindigkeit über den kompletten Arbeitsbereich)

Änderungen vorbehalten, Stand 2020-03-31 08:42:27