cancelar
OK

You are here:

Cilindros electromecánicos:

  • Cilindro electromecánico EMC

Los cilindros electromecánicos de Rexroth representan una potente alternativa a los cilindros neumáticos e hidráulicos y puntúan en eficiencia energética.

Aprovechan las ventajas de la moderna tecnología de control, incluso con fuerzas elevadas. Las fuerzas, las posiciones y las velocidades pueden ser parametrizadas libremente por el usuario, adecuándolas en cualquier momento y de manera flexible a las nuevas tareas a través del sistema de accionamiento.


Cilindro electromecánico

EMC

  • Husillos de bolas de alta precisión: para un gran rendimiento con la mejor rentabilidad
  • Sistema modular completo y gran variabilidad: adaptable de forma óptima a las más variadas aplicaciones
  • Sistema completo listo para montaje y conexión: esfuerzo de construcción y montaje reducido
  • Sistema de accionamiento inteligente: programación libre y realización de desplazamientos complejos (parametrización libre de la fuerza, de la posición y de la velocidad por todo el área de trabajo)
  • Concepto de lubricación optimizado: la conexión opcional a un sistema de lubricación central reduce los tiempos de parada

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2020-03-31 08:42:27