annuler
OK

Vous êtes ici

Vérins électromécaniques

  • Vérin électromécanique EMC

Les vérins électromécaniques Rexroth constituent une alternative performante aux vérins pneumatiques et hydrauliques et marquent des points au niveau de l'efficacité énergétique.

Ils tirent partie des avantages de la technique de commande moderne, même en cas de forces élevées. La puissance, la position et la vitesse peuvent être paramétrées à volonté par l'utilisateur et adaptées aux nouvelles tâches en toute souplesse et à tout moment par l'intermédiaire du système d'entraînement.


Vérin électromécanique

EMC

  • Vis à billes de haute précision : pour des performances élevées et une rentabilité optimale
  • Kit modulaire complet et grande variabilité : adaptable de manière optimale aux applications les plus diverses
  • Système complet prêt au montage et à l'activation : réduction du temps de conception et de montage
  • Système d'entraînement intelligent pouvant être programmé au choix pour la réalisation de profils de déplacement complexes (paramétrage libre de la puissance, de la position et de la vitesse sur toute la plage de service)
  • Concept de lubrification optimisé : un raccordement optionnel à une installation de lubrification centralisée permet de réduire les temps d'immobilisation

Sous réserve de modifications, État 2020-03-31 08:42:27