キャンセル
OK

You are here:

電気機械式シリンダー

  • 電気機械式シリンダEMC

Rexroth 電気機械式シリンダは、高性能装置として空気式または水圧式シリンダを置換する製品で、そのエネルギー効率は最高水準をマークします。

高い力でも、最新の制御テクノロジーの利点が活用されます。力、位置および移動速度パラメータを、必要に応じてセットし、新しいタスクにあわせて、いつでも柔軟にドライブシステム経由で適合させることができます。


電気機械式シリンダ

EMC

  • 高精度ボールねじアッセンブリ:高機能で費用対効果を最大化
  • 高い多様性に対応した完全な構築システム:広範囲の用途に適します
  • 完全請負契約:構築および取付けの手間を最小化
  • スマートで、プログラム自在のドライブシステムにより、複雑な移動プロファイルが可能となっています (力、位置および移動速度のパラメータを、作業時の全ての移動範囲で必要に応じて設定できます)。
  • 最適化された潤滑コンセプト:1点型の潤滑装置との接続により、休止時間を縮小できます。

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-03-31 08:42:27