annuler
OK

Vous êtes ici

Actionneurs

  • Vérin électromécanique EMC
  • Vérin électromécanique EMC-HD

Les vérins électromécaniques Rexroth constituent une alternative performante aux vérins pneumatiques et hydrauliques et marquent des points au niveau de l'efficacité énergétique.

Ils tirent partie des avantages de la technique de commande moderne, même en cas de forces élevées. La puissance, la position et la vitesse peuvent être paramétrées à volonté par l'utilisateur et adaptées aux nouvelles tâches en toute souplesse et à tout moment par l'intermédiaire du système d'entraînement.


Vérin électromécanique

EMC

  • Vis à billes de haute précision : pour des performances élevées et une rentabilité optimale
  • Kit modulaire complet et grande variabilité : adaptable de manière optimale aux applications les plus diverses
  • Système complet prêt au montage et à l'activation : réduction du temps de conception et de montage
  • Système d'entraînement intelligent pouvant être programmé au choix pour la réalisation de profils de déplacement complexes (paramétrage libre de la puissance, de la position et de la vitesse sur toute la plage de service)
  • Concept de lubrification optimisé : un raccordement optionnel à une installation de lubrification centralisée permet de réduire les temps d'immobilisation

Vérins électromécaniques

EMC-HD

  • Efficacité énergétique élevée allant de pair avec un faible impact sur l'environnement (pas de risque de fuite)
  • Conception simple, compacte et robuste pour une intégration peu encombrante dans les concepts de machines et une utilisation dans des conditions environnementales sévères
  • Système modulaire complet très versatile et hautement variable pour une grande souplesse dans l'application considérée
  • Positionnement précis, dynamique élevée, entraînement puissant et longévité importante grâce à l'utilisation de vis à billes ou à rouleaux satellites de haute précision Rexroth
  • Système d'entraînement intelligent pouvant être programmé au choix pour la réalisation de profils de déplacement complexes (paramétrage libre de la puissance, de la position et de la vitesse sur toute la plage de service)

Sous réserve de modifications, État 2019-08-09 14:48:21