取消
确定

您的位置:

驱动器

  • 机电气缸 EMC
  • 机电气缸 EMC-HD

力士乐机电气缸是气动和液压缸的一种高性能替代产品,当谈及能源效率时它代表的就是最高水平。

它们利用现代控制技术的优势(即使在力较大的情况下)。力、位置和运行速度等参数可以根据用户要求设置,任何时候都可通过驱动系统灵活地适应新的任务。


电动缸

EMC

  • 高精度滚珠螺杆组件:实现高性能与最大成本效益
  • 具有很大可变性的完整构建系统:可以适应广泛的应用
  • 完整的交钥匙系统:最小化了结构和安装工作量
  • 智能型驱动系统,可自由编程,可实现复杂的行程曲线(在整个工作行程范围内,可以根据需要来设置力、位置和行驶速度的参数)。
  • 优化润滑概念:到单点润滑系统的可选配连接,可减少停机时间。

机电气缸

EMC-HD

  • 能源效率高且负面环境影响小(无泄漏危险)
  • 简单、紧凑和耐用的结构设计,与机器集成时可节约空间,甚至可用于恶劣的环境条件
  • 具有很大可变性的完整构建系统,具有高度灵活性,可适应广泛的应用
  • 由于使用高精度的力士乐行星和滚珠螺杆总成,定位精确,动力高,驱动力强大,使用寿命长
  • 智能型驱动系统,可自由编程,可实现复杂的行程曲线(在整个工作行程范围内,可以根据需要来设置力、位置和行驶速度的参数)。

可以调整,状态 2019-08-09 14:48:21