cancelar
OK

You are here:

Smart Function Kits

  • Subsistemas mecánicos Componentes mecánicos y eléctricos adaptados de Rexroth con software preinstalado para diferentes aplicaciones
  • Selección de productos sencilla Kits predefinidos, rápidamente dimensionables con LinSelect
  • Plug&Produce Puesta en servicio rápida y guiada del sistema a través del software de servicio con asistente, parametrización automática de todo el sistema, referenciación de los ejes
  • Programación a cero Configuración sencilla y gráfica del proceso a través de un software intuitivo, HMI web basado en el navegador; se puede utilizar en varios dispositivos finales
  • Interfaces abiertas Fácil integración en sistemas de nivel superior, acceso a los datos a través de la interfaz de programación ReST, conexión IoT a través de OPC-UA

Smart Function Kit para prensas

  • Sistema de bloques modulares para el espectro de fuerza de hasta 70 kN para procesos de montaje e inserción, tecnología de modelado y aplicaciones de ensayo e inspección
  • Kits preseleccionados compuestos por un sistema mecánico del cilindro, regulador de accionamiento con control integrado y software de servicio basado en la web para crear y evaluar de forma sencilla y rápida las secuencias del proceso
  • Puesta en servicio sencilla mediante software preinstalado y parametrización de accionamiento automática
  • Interfaces abiertas para la conexión con los mandos superiores y el intercambio de datos a través de OPC-UA o la API ReST
  • Óptima relación calidad-precio

Smart Function Kit para la manipulación

  • Basada en un sistema multieje cartesiano, esta solución mecatrónica mueve componentes o piezas de forma precisa y fiable en un espacio definido.
  • Los ejes lineales probados de Rexroth del sistema modular mecatrónico, con los 36 tipos de construcción disponibles actualmente, con elementos de unión y cadenas portacables y cables opcionales, se combinan con la innovadora tecnología de control y el software para crear una solución de sistema perfectamente adaptada. Todo de un mismo proveedor.
  • Fácil dimensionamiento y selección de productos con LinSelect y configuración en línea con vista previa en 3D.
  • Plug & Produce gracias al asistente de puesta en servicio y a la parametrización automática.
  • Configuración del proceso sin conocimientos de programación.

Smart Function Kit para dispensación

  • En un espacio definido, pueden realizarse de forma precisa y fiable distintas aplicaciones de dispensación basadas en un sistema multieje cartesiano
  • Los mejores componentes de técnica lineal se combinan con la innovadora tecnología de control y el software para crear una solución de un sistema perfectamente adaptada.
  • La integración de varios cabezales dispensadores compatibles permite ofrecer la solución perfecta de dispensación para el uso específico que desea.
  • Una selección fácil de dimensionamiento y productos a través de LinSelect y una configuración rápida en línea con previsualización 3D
  • Plug & Produce asiste la puesta en servicio del sistema multieje y de los cabezales dispensadores compatibles mediante un asistente


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-04-01 12:06:12