annuler
OK

Vous êtes ici

Smart Function Kits

  • Sous-systèmes mécanotriques: Coordination de composants mécaniques et électriques Rexroth avec des logiciels pré-installés pour différentes applications
  • Sélection de produit simple: Kits prédéfinis, rapidement configurables avec LinSelect
  • Plug&Produce: Mise en service rapide et guidée du système par le logiciel d’exploitation avec assistant, paramétrage automatique de l’ensemble du système, référencement des axes.
  • Zéro programmation: Configuration simple et graphique du processus par le biais d’un logiciel intuitif, d’une HMI web basée sur un navigateur, utilisable sur divers terminaux
  • Interfaces ouvertes: Intégration simple dans des systèmes de niveau supérieur, accès aux données par l’interface de programmation ReST, connexion IoT par OPC-UA

Smart Function Kit pour presses

  • Système modulaire pour une plage de force allant jusqu'à 70 kN, destiné notamment aux processus de montage et d'assemblage ainsi qu'aux applications de vérification et d'essai
  • Kits pré-sélectionnés composés de mécanique de vérin, variateur d'entraînement avec commande intégrée et logiciel d'exploitation disponible en ligne pour la création et l'analyse simples et rapides des processus
  • Mise en service simple grâce à un logiciel pré-installé et un paramétrage automatique de l'entraînement
  • Interfaces ouvertes pour le raccordement aux commandes supérieures et l'échange de données via OPC-UA ou la ReST API
  • Rapport qualité-prix optimal

Smart Function Kit pour manutention

  • Basé sur une système multi-axes cartésien, cette solution mécatronique déplace des composants ou des pièces avec précision et fiabilité dans un espace défini.
  • Les axes linéaires Rexroth éprouvés du kit modulaire mécatronique avec actuellement 36 types de construction disponibles, avec des éléments de liaison et des chaînes porte-câbles en option, sont combinés avec une technologie de commande et un logiciel innovants pour créer une solution système parfaitement adaptée. Un fournisseur unique pour tous les composants.
  • Conception et sélection de produits simples avec LinSelect et configuration en ligne avec aperçu 3D.
  • Plug & Produce grâce à l’assistant de mise en service et à l’auto-paramétrage.
  • Configuration de processus sans connaissances en programmation.

Smart Function Kit pour Dispensing

  • Basé sur un système multi-axes cartésien, plusieurs applications de dispense peuvent être réalisées avec précision et fiabilité dans un espace défini
  • Les composants Best-In Class technique linéaire sont combinés avec une technologie de commande et un logiciel innovants pour former une solution système parfaitement adaptée.
  • L'intégration de différentes têtes de dosage compatibles permet d'offrir la solution de dispense parfaite pour votre application spéciale.
  • Interprétation simple & sélection de produits via LinSelect et configuration rapide en ligne avec aperçu 3D
  • Plug & Produce grâce à la mise en service de systèmes multi-axes et têtes de dosage compatibles au moyen d’un assistant


Sous réserve de modifications, État 2022-04-01 12:06:12