取消
确定

USA中文

Select your location

International

集成测量系统

  • 通过将测量技术集成在线性导轨中,可以得到一个机电一体化的系统,将机械荷载的导向功能和长度测量结合在一个产品内。不再需要外部测量系统。

滚珠和滚子导轨导向系统用的集成测量系统

  • 通过将测量技术集成在线性导轨中,可以得到一个机电一体化的系统,将机械荷载的导向功能和长度测量结合在一个产品内。不再需要外部测量系统。

集成测量系统 IMScompact

  • Mount & Guide & Measure:已调整完毕的即插即用完整系统
  • 节省安装空间的集成式测头电子设备
  • 六种滑块结构型式的 15、20 和 25 规格
  • 可跨轨缝布设的可卷绕测量刻度
  • 对污垢不敏感的磁性测量原理


可以调整,状态 2020-04-03 16:05:38