abbrechen
OK

USADeutsch

Select your location

International

Integriertes Messsystem IMScompact

  • Mount & Guide & Measure: fertig justiertes Plug & Play Komplettsystem
  • Bauraumneutrale integrierte Messkopfelektronik
  • Baugrößen 15, 20 und 25 in sechs Wagenbauformen
  • Über Stöße verlegbare wickelbare Maßverkörperung
  • Schmutzunempfindliches magnetisches Messprinzip

Produktübersicht

Mit dem neuen integrierten magnetischen Messsystem „IMScompact“ erweitert Rexroth das Produktspektrum an integrierten Messsystemen und erschließt damit ein erweitertes Anwendungsgebiet für lineare Wegmesssysteme.

Mit geringstem Platzbedarf, der neuen Baugröße 15, einer maximalen Messlänge von bis zu 17,8 Metern über Schienenstöße hinweg, mit inkrementellen und absoluten Schnittstellen, sowie mit vereinfachten Aufbau ergänzt die neue Baureihe IMScompact das hochgenaue induktive Messsystem IMS. Es findet Anwendungen in den unterschiedlichsten Bereichen der Automatisierungstechnik, Holz- und Kunststoffbearbeitung, Blechbearbeitung, linearen Direktantriebstechnik und im allgemeinen Maschinenbau.

Die bewährten Rexroth-Qualitätsmerkmale Austauschbau, Modularität, Robustheit und Montagefreundlichkeit wurden dabei konsequent weitergeführt. In Verbindung mit einer herausragenden Logistik, dem weltweitem Vertrieb und Service wird dem Kunden die Arbeit über die komplette Wertschöpfung von der Konstruktion über Einkauf und Logistik bis zur Montage und Instandhaltung deutlich erleichtert.

 

 



Allgemeine technische Hinweise und Informationen

  • Technische Daten
  • Richtlinien und Normen
  • Sicherheitshinweise

Elektrische Schnittstellen

  • Elektrische Schnittstelle inkrementell: analoge Sinus-Signale 1Vss
  • Elektrische Schnittstelle inkrementell: digitale Rechteck-Ausgangssignale TTL

Magnetband

  • Aufbau und Spezifikation
  • Codierung
  • Montage

Zubehör

  • Kabel und Stecker
  • Mechanisches Zubehör


Änderungen vorbehalten, Stand 2022-03-15 12:06:00