annuler
OK

USAFrançais

Select your location

International

Système de mesure intégré IMScompact

  • Mount & Guide & Measure: système complet entièrement ajusté Plug & Play
  • Électronique de tête de mesure intégrée dans un espace de construction neutre
  • Tailles 15, 20 et 25 dans six constructions de chariot
  • Règle enroulable pouvant être posée sur l'assemblage
  • Principe de mesure magnétique résistant à la salissure

Aperçu des produits

Avec le nouveau système de mesure magnétique intégré "IMScompact", Rexroth étend sa gamme de produits de systèmes de mesure intégrés et ainsi ouvre un nouveau champ d'application pour les systèmes de mesure de position.

Avec le plus petit besoin en espace, la nouvelle taille de construction de 15, une longueur de mesure maximale de jusqu'à 17,8 mètres au-delà des joints du rail, avec des interfaces incrémentales et absolues, ainsi qu'avec une construction plus simple, la nouvelle série IMScompact augmente le système de mesure IMS inductif hautement précis. Il est utilisé dans un large éventail d'applications dans les domaines de la technologie de l'automatisation, de la transformation du bois et du plastique, de la tôlerie, de la technologie de l'entraînement direct linéaire et de la construction mécanique générale.

Les caractéristiques de qualité Rexroth éprouvées de la construction interchangeable, la modularité, la robustesse et l'assemblage facile sont ici rigoureusement poursuivis. En lien avec la logistique remarquable, la distribution et le service mondiaux, le client bénéficiera d'un travail simplifié dans toute la chaîne de valeur ajoutée, de la construction à l'achat et la logistique en passant par le montage et l'entretien.

 

 



Remarques et informations techniques générales

  • Caractéristiques techniques
  • Directives et normes
  • Consignes de sécurité

Interfaces électriques

  • Interface électrique incrémental: signal sinusoïdal analogique 1Vcc
  • Interface électrique incrémentale: signal rectangulaire numérique TTL

Bande magnétique

  • Structure et spécification
  • Codage
  • Montage

Accessoires

  • Câble et connecteur
  • Accessoires mécaniques


Sous réserve de modifications, État 2022-03-15 12:06:00