cancelar
OK

You are here:

Informaciones y notas técnicas generales

CKK

  • Cuatro modelos diferentes de lubricación
  • Accionamiento por husillo de bolas de precisión en versión laminada, con clase de tolerancia T7 según la norma DIN 69051 y tuerca simple ajustada sin juego
  • Altas velocidades de desplazamiento mediante grandes pasos y, al mismo tiempo, con gran precisión en carreras de gran longitud
  • Repetibilidad hasta ±0,005 mm
  • Protección de los elementos de montaje con una chapa de cubierta y dos bandas de protección, además de la cubierta «Resist» para una mayor protección
Order


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-12-17 18:29:21