abbrechen
OK

Sie sind hier:

Allgemeine technische Hinweise und Informationen

MKR

  • Linearmodule mit einer Kugelschienenführung und Zahnriementrieb
  • Das integrierte, spielfreie Rexroth Schienenführungssystem ermöglicht durch hohe Tragzahlen und optimalen Ablauf die Bewegung von großen Massen bei hoher Geschwindigkeit
  • Hochleistungs-Zahnriemen in größtmöglicher Breite für hohe Antriebsmomente bei gleichzeitig großer Steifigkeit
  • Verfügbar in sechs Baugrößen bis zu einer Länge von 9800 mm
  • Wiederholgenauigkeit bis zu ± 0,05 mm
Bestellen


Änderungen vorbehalten, Stand 2021-04-16 14:38:46