cancelar
OK

You are here:

Informaciones y notas técnicas generales

MKR

  • Módulos lineales MKR con un patín de bola sobre raíl y accionamiento por correa dentada
  • El sistema de patines sobre raíles Rexroth integrado sin juego permite el desplazamiento de grandes masas a gran velocidad gracias a una gran capacidad de carga y una ejecución óptima.
  • Correa dentada de alto rendimiento con la máxima anchura posible para elevados momentos de accionamiento y, a su vez, gran rigidez
  • Disponible en seis tamaños hasta una longitud de 9800 mm
  • Repetibilidad hasta ±0,05 mm
Order


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-04-16 14:38:46