cancelar
OK

You are here:

Motores de desplazamiento fijo


Motor de desplazamiento fijo a pistones axiales

A2FM, serie 6x

  • Motor de alta presión de uso universal
  • Tamaño nominal 5 … 1000
  • Presión nominal hasta 400 bar
  • Presión máxima hasta 450 bar
  • Circuito abierto y cerrado

Motor de desplazamiento fijo a pistones axiales

A2FE, serie 6x

  • Motor de alta presión para integrar en reductor mecánico
  • Tamaño nominal 28 … 355
  • Presión nominal hasta 400 bar
  • Presión máxima hasta 450 bar
  • Circuito abierto y cerrado

Motor de desplazamiento fijo a pistones axiales

A2FM, serie 70

  • Motor de alta presión compacto con longitud de construcción corta
  • Tamaño nominal 23 … 125
  • Presión nominal hasta 450 bar
  • Presión máxima hasta 500 bar
  • Circuito abierto y cerrado

Motor de desplazamiento fijo a pistones axiales

A2FE, serie 70

  • Motor de alta presión compacto para integrar en reductor mecánico
  • Tamaño nominal 23 … 125
  • Presión nominal hasta 450 bar
  • Presión máxima hasta 500 bar
  • Circuito abierto y cerrado

Motor de desplazamiento fijo a pistones axiales

A2FMT, serie 70

  • Motor de desplazamiento fijo para accionamientos de tambor en camiones hormigoneras
  • Tamaño nominal 56 … 107
  • Presión máxima 420 bar
  • Circuito cerrado

Motor de desplazamiento fijo a pistones axiales

A4FM

  • Motor de alta presión para situaciones de montaje estrechas
  • Tamaño nominal 71 … 500
  • Presión nominal 350 bar
  • Presión máxima 400 bar
  • Circuito abierto y cerrado

Motor de desplazamiento fijo a pistones axiales

A10FM, serie 52

  • Motor de presión media para aplicaciones estándar
  • Tamaño nominal 18 … 63
  • Presión nominal 280 bar
  • Presión máxima 350 bar
  • Circuito abierto y cerrado

Motor de desplazamiento fijo a pistones axiales

A10FE, serie 52

  • Motor de presión media para integrar en reductor mecánico
  • Tamaño nominal 10 … 63
  • Presión nominal 280 bar
  • Presión máxima 350 bar
  • Circuito abierto y cerrado


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-07-08 20:40:59