interrompere
OK

Vi trovate qui:

Motori a cilindrata fissa


Motore a pistoni assiali a cilindrata fissa

A2FM Serie 6x

  • Motore ad alta pressione di impiego universale
  • Grandezze nominali 5 … 1000
  • Pressione nominale fino a 400 bar
  • Pressione massima fino a 450 bar
  • Circuito aperto e chiuso

Motore a pistoni assiali a cilindrata fissa

A2FE Serie 6x

  • Motore ad alta pressione per l'integrazione in riduttori meccanici
  • Grandezze nominali 28 … 355
  • Pressione nominale fino a 400 bar
  • Pressione massima fino a 450 bar
  • Circuito aperto e chiuso

Motore a pistoni assiali a cilindrata fissa

A2FM Serie 70

  • Motore ad alta pressione compatto con lunghezza costruttiva corta
  • Grandezze nominali 23 … 125
  • Pressione nominale fino a 450 bar
  • Pressione massima fino a 500 bar
  • Circuito aperto e chiuso

Motore a pistoni assiali a cilindrata fissa

A2FE Serie 70

  • Motore ad alta pressione compatto per l'integrazione in riduttori meccanici
  • Grandezze nominali 23 … 125
  • Pressione nominale fino a 450 bar
  • Pressione massima fino a 500 bar
  • Circuito aperto e chiuso

Motore a pistoni assiali a cilindrata fissa

A2FMT Serie 70

  • Motore a cilindrata fissa per l'azionamento di tamburi di autobetoniere
  • Grandezze nominali 56 … 107
  • Pressione massima 420 bar
  • Circuito chiuso

Motore a pistoni assiali a cilindrata fissa

A4FM

  • Motore ad alta pressione per l'installazione in spazi stretti
  • Grandezze nominali 71 … 500
  • Pressione nominale 350 bar
  • Pressione massima 400 bar
  • Circuito aperto e chiuso

Motore a pistoni assiali a cilindrata fissa

A10FM Serie 52

  • Motore a media pressione per applicazioni standard
  • Grandezze nominali 18 … 63
  • Pressione nominale 280 bar
  • Pressione massima 350 bar
  • Circuito aperto e chiuso

Motore a pistoni assiali a cilindrata fissa

A10FE Serie 52

  • Motore a media pressione per l'integrazione in riduttori meccanici
  • Grandezze nominali 10 … 63
  • Pressione nominale 280 bar
  • Pressione massima 350 bar
  • Circuito aperto e chiuso


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-07-08 20:40:59