취소
확인

You are here:

고정형 모터


액시얼 피스톤 고정형 모터

A2FM 시리즈 6x

  • 다목적 고압 모터
  • 사이즈 5 … 1000
  • 상용 압력 최대 400 bar
  • 최대 압력 450 bar
  • 개회로 및 폐회로

액시얼 피스톤 고정형 모터

A2FE 시리즈 6x

  • 기계식 기어박스에 통합할 수 있는 고압 모터
  • 사이즈 28 … 355
  • 상용 압력 최대 400 bar
  • 최대 압력 450 bar
  • 개회로 및 폐회로

액시얼 피스톤 고정형 모터

A2FM 시리즈 70

  • 설치 시간이 짧은 초소형 고압 모터
  • 사이즈 23 … 125
  • 상용 압력 최대 450 bar
  • 최대 압력 500 bar
  • 개회로 및 폐회로

액시얼 피스톤 고정형 모터

A2FE 시리즈 70

  • 기계식 기어박스에 통합할 수 있는 초소형 고압 모터
  • 사이즈 23 … 125
  • 상용 압력 최대 450 bar
  • 최대 압력 500 bar
  • 개회로 및 폐회로

액시얼 피스톤 고정형 모터

A2FMT 시리즈 70

  • 레미콘 트럭의 드럼 구동 장치용 고정형 모터
  • 사이즈 56 … 107
  • 최대 압력 420 bar
  • 폐회로

액시얼 피스톤 고정형 모터

A4FM

  • 좁은 설치 공간에 맞는 고압 모터
  • 사이즈 71 … 500
  • 상용 압력 350 bar
  • 최대 압력 400 bar
  • 개회로 및 폐회로

액시얼 피스톤 고정형 모터

A10FM 시리즈 52

  • 표준 용도용 중압 모터
  • 사이즈 18 … 63
  • 상용 압력 280 bar
  • 최대 압력 350 bar
  • 개회로 및 폐회로

액시얼 피스톤 고정형 모터

A10FE 시리즈 52

  • 기계식 기어박스에 통합할 수 있는 중압 모터
  • 사이즈 10 … 63
  • 상용 압력 280 bar
  • 최대 압력 350 bar
  • 개회로 및 폐회로


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-07-08 20:40:59