取消
确定

您的位置:

固定式马达


轴向柱塞定量马达

A2FM 系列 6x

  • 通用高压马达
  • 规格 5 … 1000
  • 公称压力达 400 bar
  • 最大压力达 450 bar
  • 开式和闭式回路

轴向柱塞定量马达

A2FE 系列 6x

  • 适合集成到机械齿轮箱的高压马达
  • 规格 28 … 355
  • 公称压力达 400 bar
  • 最大压力达 450 bar
  • 开式和闭式回路

轴向柱塞定量马达

A2FM 系列 70

  • 紧凑型高压马达,安装高度较短
  • 规格 23 … 125
  • 公称压力达 450 bar
  • 最大压力达 500 bar
  • 开式和闭式回路

轴向柱塞定量马达

A2FE 系列 70

  • 适合集成到机械齿轮箱的紧凑型高压马达
  • 规格 23 … 125
  • 公称压力达 450 bar
  • 最大压力达 500 bar
  • 开式和闭式回路

轴向柱塞定量马达

A2FMT 系列 70

  • 混凝土搅拌车滚筒驱动的定量马达
  • 规格 56 … 107
  • 最大压力 420 bar
  • 闭式回路

轴向柱塞定量马达

A4FM

  • 适合于局限空间内安装的高压马达
  • 规格 71 … 500
  • 公称压力 350 bar
  • 最大压力 400 bar
  • 开式和闭式回路

轴向柱塞定量马达

A10FM 系列 52

  • 适用于标准应用的中压马达
  • 规格 18 … 63
  • 公称压力 280 bar
  • 最大压力 350 bar
  • 开式和闭式回路

轴向柱塞定量马达

A10FE 系列 52

  • 适合集成到机械齿轮箱的中压马达
  • 规格 10 … 63
  • 公称压力 280 bar
  • 最大压力 350 bar
  • 开式和闭式回路


可以调整,状态 2019-07-08 20:40:59