cancelar
OK

You are here:

Motores variables


Motor variable a pistones axiales

A6VM, serie 6x

  • Motor de alta presión de uso universal
  • Tamaño nominal 28 … 1000
  • Presión nominal hasta 400 bar
  • Presión máxima hasta 450 bar
  • Circuito abierto y cerrado

Motor variable a pistones axiales

A6VM, serie 71

  • Motor de alta presión de uso universal
  • Tamaño nominal 60 … 280
  • Presión nominal 450 bar
  • Presión máxima 500 bar
  • Circuito abierto y cerrado

Motor variable a pistones axiales

A6VE, serie 6x

  • Motor de alta presión para integrar en reductor mecánico
  • Tamaño nominal 28 … 250
  • Presión nominal hasta 400 bar
  • Presión máxima hasta 450 bar
  • Circuito abierto y cerrado

Motor variable a pistones axiales

A6VE, serie 71

  • Motor de alta presión para integrar en reductor mecánico
  • Tamaño nominal 60 … 215
  • Presión nominal 450 bar
  • Presión máxima 500 bar
  • Circuito abierto y cerrado

Motor variable a pistones axiales

A10VM, serie 52

  • Motor de presión media con variador de dos puntos
  • Tamaño nominal 28 … 85
  • Presión nominal 280 bar
  • Presión máxima 350 bar
  • Circuito abierto y cerrado

Motor variable a pistones axiales

A10VE, serie 52

  • Motor de presión media de inserción con variador de dos puntos
  • Tamaño nominal 28 … 63
  • Presión nominal 280 bar
  • Presión máxima 350 bar
  • Circuito abierto y cerrado

Motor variable a pistones axiales

A10VER, serie 52

  • Motor a pistones axiales reversible para accionamientos de ventilador
  • Tamaño nominal 18 … 45
  • Presión nominal 280 bar
  • Presión máxima 350 bar
  • Circuito abierto


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-07-08 21:02:24