annuler
OK

Vous êtes ici

Moteurs à engrenages extérieurs


Les moteurs à engrenages extérieurs représentent l'alternative économique aux entraînements rotatifs jusqu'à environ 50 kW. Les moteurs sont disponibles pour un sens de rotation ou réversibles pour le fonctionnement à 2 et 4 quadrants.


Moteur à engrenages extérieurs High Performance

AZMB

  • Plateforme B
  • Cylindrée fixe
  • Dimension nominale 2.5 … 7.1
  • Pression constante jusqu'à 220 bar
  • Pression intermittente jusqu'à 250 bar

Moteur à engrenages extérieurs High Performance

AZMF

  • Plateforme F
  • Cylindrée fixe
  • Dimension nominale 8 … 22
  • Pression constante jusqu'à 250 bar
  • Pression intermittente jusqu'à 280 bar

Moteur à engrenages extérieurs High Performance

AZMN

  • Plateforme N
  • Cylindrée fixe
  • Dimension nominale 20 … 36
  • Pression constante jusqu'à 250 bar
  • Pression intermittente jusqu'à 280 bar

Moteur à engrenages extérieurs High Performance

AZMG

  • Plateforme G
  • Cylindrée fixe
  • Dimension nominale 22 … 45
  • Pression constante 250 bar
  • Pression intermittente 280 bar

Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 19:52:25