취소
확인

You are here:

기어


Rexroth에서는 전체 이동식 응용 분야를 위한 광범위한 유성 기어박스 제품군을 제공합니다.

유성 기어박스는 궤도 차량에서 추진 드라이브로, 차륜 차량에서는 휠 드라이브로, 로터리 동작에는 부하를 높이거나 낮추기 위해 구동되는 스윙 드라이브로 사용됩니다.

유성 기어박스에는 유성 단이 2개 또는 3개 이상이 있는데, 여러 가지 다양한 Rexroth 유압 모터 변형에서 사용할 수 있습니다.


주행 기어

HYDROTRAC GFT 8000

  • 궤도 차량 및 차륜 차량의 주행 구동용
  • 2단 또는 3단 유성 기어박스
  • Rexroth의 광범위한 모터 라인과 함께 사용 가능
  • 유압 모터와 기어박스 비율의 완벽한 매칭
  • 토크 출력 7000 … 130000 Nm

주행 기어

  • Rexroth의 광범위한 모터 라인과 함께 사용 가능

주행 기어

ROTATRAC eGFT 8000

  • 궤도 차량 및 차륜 차량의 주행 구동용
  • 3단 또는 4단 유성 기어박스
  • Rexroth의 광범위한 모터 라인과 함께 사용 가능
  • 토크 출력 15000 … 42000 Nm

주행 기어

HYDROTRAC GFT

  • 궤도 차량 및 차륜 차량의 주행 구동용
  • 기타 로터리 모션 시퀀스(예: 드럼 구동 장치, 밀링 드럼 구동 장치 등)에도 적합
  • 3단 또는 4단 유성 기어박스
  • Rexroth 고정형 또는 가변형 모터(A2FM/E, A6VM/E) 부착용
  • 토크 출력 160000 … 620000 Nm

스윙 기어

MOBILEX GFB 8000

  • 굴삭기, 크레인, 임업기계, 선박 하역기 등의 상부 프레임의 스윙 구동용
  • 정밀한 측위가 필요한 모든 응용 분야에서 사용 가능
  • 2단 또는 3단 유성 기어박스
  • 공간 절약 플러그형 설계의 Rexroth 고정형 또는 가변형 모터 부착용
  • 토크 출력 8500 … 30000 Nm

스윙 기어

MOBILEX GFB

  • 굴삭기, 크레인, 임업기계, 선박 하역기 등의 상부 프레임의 스윙 구동용
  • 정밀한 측위가 필요한 모든 응용 분야에서 사용 가능
  • 2단 또는 3단 유성 기어박스
  • 공간 절약 플러그형 설계의 Rexroth 고정형 또는 가변형 모터 부착용
  • 토크 출력 4000 … 68300 Nm

윈치 기어

MOBILEX GFW 5000

  • 시추선 및 크레인 등의 윈치 드럼에 직접 설치용
  • 2단 또는 3단 유성 기어박스
  • 로프 인출력 45 … 323 kN
  • 토크 출력 7500 … 105000 Nm

윈치 기어

MOBILEX GFT-W

  • 크레인 등의 윈치 드럼에 직접 설치용
  • 3단 또는 4단 유성 기어박스
  • 로프 인출력 373 … 684 kN
  • 토크 출력 140000 … 325000 Nm


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2020-07-15 18:07:22