取消
确定

您的位置:

齿轮


力士乐提供一系列广泛的行星齿轮箱,用于各种移动应用。

行星齿轮箱用作履带车辆的推进驱动或轮式车辆的车轮驱动,以及旋转运动中的回转驱动和负载升降的绞盘驱动。

行星齿轮箱有两个、三个或更多的行星级。包括多种不同版本的力士乐液压马达。


行走齿轮

HYDROTRAC GFT 8000

  • 适用于履带式和轮式车辆的行走驱动
  • 两级或三级行星齿轮箱
  • 可与力士乐丰富的马达产品线组合
  • 与液压马达的变速箱比完美匹配
  • 扭矩输出 7000 … 130000 Nm

行走齿轮

  • 可与力士乐丰富的马达产品线组合

行走齿轮

ROTATRAC eGFT 8000

  • 适用于履带式和轮式车辆的行走驱动
  • 三级或四级行星齿轮箱
  • 扭矩输出 15000 … 42000 Nm

行走齿轮

HYDROTRAC GFT

  • 适用于履带式和轮式车辆的行走驱动
  • 还适用于其它旋转动作序列,如:滚筒驱动、铣削滚筒驱动等。
  • 三级或四级行星齿轮箱
  • 适用于连接力士乐定量或变量马达(A2FM/E,A6VM/E)
  • 扭矩输出 160000 … 620000 Nm

回转齿轮

MOBILEX GFB 8000

  • 用于上部结构的回转驱动,如:挖掘机、起重机、农林机械和卸船机
  • 适用于需要精确定位的各种应用
  • 两级或三级行星齿轮箱
  • 采用节省空间的插接式设计,用于连接力士乐定量或变量马达
  • 扭矩输出 8500 … 30000 Nm

回转齿轮

MOBILEX GFB

  • 用于上部结构的回转驱动,如:挖掘机、起重机、农林机械和卸船机
  • 适用于需要精确定位的各种应用
  • 两级或三级行星齿轮箱
  • 采用节省空间的插接式设计,用于连接力士乐定量或变量马达
  • 扭矩输出 4000 … 68300 Nm

绞盘齿轮

MOBILEX GFW 5000

  • 适用于直接安装到绞盘滚筒上,如钻机和起重机的绞盘滚筒
  • 两级或三级行星齿轮箱
  • 绳索拉力 45 … 323 kN
  • 扭矩输出 7500 … 105000 Nm

绞盘齿轮

MOBILEX GFT-W

  • 适用于直接安装到绞盘滚筒上,如起重应用中的绞盘滚筒
  • 三级或四级行星齿轮箱
  • 绳索拉力 373 … 684 kN
  • 扭矩输出 140000 … 325000 Nm


可以调整,状态 2020-07-15 18:07:22