レックスロスは、モバイルアプリケーションの全範囲に対して、幅広い種類の遊星ギアボックスを提供します。
遊星ギアボックスは、無限軌道車のプロペルドライブ、車輪自動車の車輪ドライブ、回転運動用のスイングドライブ、負荷の上げ下げ用のウィンチドライブとして使用されます。
遊星ギアボックスには、2 つ、3 つ、またはそれ以上の遊星ステージがあります。これらは、多数のさまざまなレックスロス油圧モーター形式で利用できます。
トラベルギヤ
HYDROTRAC GFT 8000
- トラックおよびホール付き車両のトラベル駆動用
- 二段階または三段階遊星ギヤボックス
- レックスロスの広範な種類のモーターと組み合わせ可能
- 油圧モーターとのギヤボックス比の最適な適合
- トルク出力 7000 … 130000 Nm
トラベルギヤ
- レックスロスの広範な種類のモーターと組み合わせ可能
トラベルギヤ
HYDROTRAC GFT
- トラックおよびホール付き車両のトラベル駆動用
- 他のロータリーモーションシークエンスにも最適 (例、ドラム駆動、ミリングドラム駆動など)
- 3 段階または 4 段階の遊星ギヤボックス
- レックスロスの固定または可変容量形モーターの構造部用 (A2FM/E、A6VM/E)
- トルク出力 160000 … 620000 Nm
スイングギヤ
MOBILEX GFB 8000
- 上部構造のスイング駆動用 (例、エクスカベータ、クレーン、林業機械、船積み)
- 正確な位置設定が必要なすべてのアプリケーションでの使用に対応
- 二段階または三段階遊星ギヤボックス
- スペース節約プラグインデザインのレックスロスの固定または可変容量形モーターの構造部用
- トルク出力 8500 … 30000 Nm
スイングギヤ
MOBILEX GFB
- 上部構造のスイング駆動用 (例、エクスカベータ、クレーン、林業機械、船積み)
- 正確な位置設定が必要なすべてのアプリケーションでの使用に対応
- 二段階または三段階遊星ギヤボックス
- スペース節約プラグインデザインのレックスロスの固定または可変容量形モーターの構造部用
- トルク出力 4000 … 68300 Nm
ウインチギヤ
MOBILEX GFW 5000
- ウィンチドラムへの直接取付用 (例、ボーリング機械およびクレーン用)
- 二段階または三段階遊星ギヤボックス
- ロープの牽引荷重 45 … 323 kN
- トルク出力 7500 … 105000 Nm
ウインチギヤ
MOBILEX GFT-W
- ウィンチドラムへの直接取付用 (例、クレーンアプリケーション用)
- 3 段階または 4 段階の遊星ギヤボックス
- ロープの牽引荷重 373 … 684 kN
- トルク出力 140000 … 325000 Nm