Rexroth offre un'ampia gamma di ingranaggi epicicloidali per le più variegate applicazioni
mobili.
Gli ingranaggi epicicloidali trovano applicazione come riduttore epicicloidale con
motore integrato per le strutture cingolate o per le prese di forza nonché nei riduttori
angolari per movimenti rotatori e nei sistemi di azionamento degli argani per il sollevamento
e l'abbassamento del carico.
Gli ingranaggi epicicloidali dispongono di due, tre o più stadi planetari. Essi sono
disponibili in abbinamento a numerose versioni di motori idraulici Rexroth.
Cambio di velocità per autotrazione
HYDROTRAC GFT 8000
- Per la trazione di veicoli cingolati e gommati
- Ingranaggio epicicloidale a due o a tre stadi
- Combinabile con un'ampia gamma di motori Rexroth
- Perfetta sinergia di riduttore e motore idraulico
- Coppia in uscita 7000 … 130000 Nm
Cambio di velocità per autotrazione
ROTATRAC eGFT 8000
- Per la trazione di veicoli gommati e cingolati
- Ingranaggio epicicloidale a tre o quattro stadi
- Combinabile con motori elettrici SMG di Bosch e altri
- Perfetta sinergia di riduttore e motore elettrico
- Coppia in uscita 15000 … 42000 Nm
Cambio di velocità per autotrazione
HYDROTRAC GFT
- Per la trazione di veicoli cingolati e gommati
- Idoneo anche per altri movimenti rotatori, ad es. azionamento di tamburi, frese, ecc.
- Ingranaggio epicicloidale a tre o quattro stadi
- Per il montaggio esterno di motori a cilindrata fissa o variabile Rexroth (A2FM/E,
A6VM/E)
- Coppia in uscita 160000 … 620000 Nm
Riduttore per rotazioni
MOBILEX GFB 8000
- Per la rotazione della sovrastruttura, ad es. escavatori, gru, macchine forestali,
scaricatori per navi
- Trova impiego ovunque sia richiesta precisione di posizionamento
- Ingranaggio epicicloidale a due o a tre stadi
- Per il montaggio di motori a cilindrata fissa o variabile Rexroth su un sistema costruttivo
da innesto poco ingombrante
- Coppia in uscita 8500 … 30000 Nm
Riduttore per rotazioni
MOBILEX GFB
- Per la rotazione della sovrastruttura, ad es. escavatori, gru, macchine forestali,
scaricatori per navi
- Trova impiego ovunque sia richiesta precisione di posizionamento
- Ingranaggio epicicloidale a due o a tre stadi
- Per il montaggio di motori a cilindrata fissa o variabile Rexroth su un sistema costruttivo
da innesto poco ingombrante
- Coppia in uscita 4000 … 68300 Nm
Riduttore per verricelli
MOBILEX GFW 5000
- Per il montaggio diretto nei tamburi per verricelli, ad es. trivelle e gru
- Ingranaggio epicicloidale a due o a tre stadi
- Forza di trazione del cavo 45 … 323 kN
- Coppia in uscita 7500 … 105000 Nm
Riduttore per verricelli
MOBILEX GFT-W
- Per il montaggio diretto nei tamburi per verricelli, impiegati ad es. sulle gru
- Ingranaggio epicicloidale a tre o quattro stadi
- Forza di trazione del cavo 373 … 684 kN
- Coppia in uscita 140000 … 325000 Nm