力士乐提供一系列广泛的行星齿轮箱,用于各种移动应用。
行星齿轮箱用作履带车辆的推进驱动或轮式车辆的车轮驱动,以及旋转运动中的回转驱动和负载升降的绞盘驱动。
行星齿轮箱有两个、三个或更多的行星级。包括多种不同版本的力士乐液压马达。
行走齿轮
HYDROTRAC GFT
- 适用于履带式和轮式车辆的行走驱动
- 还适用于其它旋转动作序列,如:滚筒驱动、铣削滚筒驱动等。
- 三级或四级行星齿轮箱
- 适用于连接力士乐定量或变量马达(A2FM/E,A6VM/E)
- 扭矩输出 160000 … 620000 Nm
回转齿轮
MOBILEX GFB 8000
- 用于上部结构的回转驱动,如:挖掘机、起重机、农林机械和卸船机
- 适用于需要精确定位的各种应用
- 两级或三级行星齿轮箱
- 采用节省空间的插接式设计,用于连接力士乐定量或变量马达
- 扭矩输出 8500 … 30000 Nm
回转齿轮
MOBILEX GFB
- 用于上部结构的回转驱动,如:挖掘机、起重机、农林机械和卸船机
- 适用于需要精确定位的各种应用
- 两级或三级行星齿轮箱
- 采用节省空间的插接式设计,用于连接力士乐定量或变量马达
- 扭矩输出 4000 … 68300 Nm
绞盘齿轮
MOBILEX GFT-W
- 适用于直接安装到绞盘滚筒上,如起重应用中的绞盘滚筒
- 三级或四级行星齿轮箱
- 绳索拉力 373 … 684 kN
- 扭矩输出 140000 … 325000 Nm